Aplicações
P: O que é a série de conectores selados para serviço pesado?
R: Nossa série de conectores selados para serviço pesado é selada ambientalmente, projetada para aplicações de cabo a cabo e cabo a dispositivo. A Série Heavy Duty Sealed Connector é usada em aplicações em ambientes agressivos onde até mesmo uma pequena degradação na conexão pode ser crítica.
P: Quais são as aplicações apropriadas para a Série de conectores selados para serviço pesado?
R: Caminhões, ônibus, veículos off road, de construção, de agricultura, de mineração, de emergência, florestais, recreativos, marítimos e motocicletas.
P: Quando devo usar a série Heavy Duty Sealed Connector?
R: A série Heavy Duty Sealed Connector oferece confiabilidade e desempenho no motor ou transmissão, sob o capô, para controladores de motor, interfaces de solenoide, no chassi ou na cabine. Oferece confiabilidade comprovada em campo e qualidade robusta. As carcaças retangulares e termoplásticas oferecem uma ampla faixa de temperatura de operação. O fio traseiro e as vedações de interface em silicone permitem que os conectores resistam a condições de temperatura e umidade extremas. Os conectores apresentam uma trava deslizante integrada para acoplamento e um dispositivo de travamento secundário integrado para alinhamento e retenção de contato.
Principais características
P: Quais são as principais características do conector selado para serviço pesado?
R: Principais características da série de conectores selados para serviço pesado:
- Aceita os tamanhos de contato 6,3/4,8K (até 40 A), 2,8 (até 40 A) e 1,5K (até 20 A)
- 6,00-0,20 mm²
- Arranjos de 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16 e 18 cavidades
- Em linha ou montagem de flange
- Invólucro retangular e termoplástico
- Trava deslizável para acoplamento
- Uma trava secundária integrada confirma o alinhamento e retenção dos contatos
- Conheça as especificações do protocolo CAN Bus de acordo com o padrão SAE J1939
- Acessórios disponíveis: Backshells, corrediças de fixação, tampas de proteção, bujões cegos e bujões de vedação
Desempenho/especificações
P: Qual é a faixa de temperatura para a série de conectores selados para serviço pesado?
R: Operação em temperaturas de -40 °C a 140 °C.
P: Qual é a durabilidade da série de conectores selados para serviço pesado?
R: Até 10 ciclos (estanho), até 50 ciclos (prata) e até 100 ciclos (ouro). Consulte as especificações de cada produto para obter detalhes adicionais.
P: Qual é a resistência de isolamento para a série de conectores selados para serviço pesado?
R: 500 VCC, teste acc. para ISO 16750-2 (4.12).
P: Qual é a classificação de imersão para Heavy Duty Sealed Connector Series?
R: Grau IP67, IP6K9K com tampa, para caixas de guia com flange, somente observando as instruções de montagem.
P: Qual é a classificação de vibração para a série de conectores selados para serviço pesado?
R: Nenhum dano físico das caixas e contatos, nenhuma derrogação de função; a conexão pode não abrir a 177 m/s2, 94 horas para cada um dos três eixos. Consulte a especificação do produto 108-94020 para obter as especificações completas.
P: Qual é a tensão de resistência dielétrica para a série de conectores selados para serviço pesado?
R: Nenhuma descarga ou ruptura entre contatos adjacentes e contorno externo da carcaça permitida em 500 VCA e 50 ou 60 Hz por 60 segundos.
P: Qual é a classificação de inflamabilidade para a série de conectores selados para serviço pesado?
R: O produto com material com classificação UL 94 V0 está disponível.
P: Qual é a classificação de tensão para a série de conectores selados para serviço pesado?
R: Até 60 VCC.
Materiais
P: De que material são feitas as carcaças da série de conectores selados para serviço pesado?
R: Nossa série de conectores selados para serviços pesados Shells são feitos de PBT reforçado com fibra de vidro.
P: De que material são feitas as fechaduras secundárias Heavy Duty Sealed Connector Series?
R: As travas secundárias de nossa série de conectores selados para serviço pesado são feitas de PBT reforçado com fibra de vidro.
P: De que material são feitas as vedações da série de conectores selados para serviço pesado?
R: As vedações da nossa série de conectores selados para serviço pesado são feitas de borracha de silicone.