Design de alto desempenho
Nossa Série de Conectores Selados pesados foi projetada para atender às rigorosas demandas da indústria de veículos comerciais e aplicações off-road que exigem os mais altos padrões de desempenho. Feita a partir de um termoplástico UL94 v-0 robusto, a série de conectores selados para serviços pesados tem uma fechadura secundária integrada com um recurso poka-yoke que pode ser usado para aplicações inline ou com montagem em flange em uma configuração fio-a-fio ou fio-a-dispositivo. Classificado para IP67 e IP6K9K (quando usado com uma backshell), a série de conector selado para serviços pesados está disponível em 5 tamanhos de carcaças com 4 opções de chaveamento. São oferecidas em arranjos que variam de 2 a 18 posições. Soluções para arquitetura de barramento CAN também estão disponíveis. Os acessórios incluem backshells, tampas de proteção, plugues de cavidade e slides de fixação.
Recursos do Produto
- Aceita os tamanhos de contato 6,3/4,8K (até 40 amperes), 2,8 (até 40 amperes) e 1,5K (até 20 amperes)
- 6,00-0,20 mm2
- Arranjos de 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16 e 18 cavidades
- Em linha ou montagem de flange
- Invólucro retangular e termoplástico
- Trava deslizável para acoplamento
- Uma trava secundária integrada confirma o alinhamento e retenção dos contatos
- Conheça as especificações do protocolo CAN Bus de acordo com o padrão SAE J1939
- Acessórios disponíveis: Backshells, fixação de slides, tampas de proteção, plugues cegos e plugues de vedação
Vantagens do produto
- Otimize os custos aplicados com contatos AMP MCP 1,5K, 2,8 e 6,3/4,8K. A família compartilhada suporta uma ampla gama de aplicações pesadas com alta capacidade de corrente.
- Proteção contra poeira, água e pulverização excessiva com recursos de vedação robustos até IP69K.
- Insira e extraia contatos facilmente e desfrute de manutenção sem problemas com vedações de arame individuais projetadas para crimpar na base do terminal.
- Verifique rapidamente a posição do terminal com o dispositivo de bloqueio secundário integrado e o sistema poke-yoke, usando um processo de montagem confiável.
Aplicações de produtos
Nossa série de conectores selados de serviço pesado pode ser utilizada em caminhão, ônibus, construção, agricultura, e indústrias de veículos especiais. para as seguintes aplicações:
|
|
Especificações de material
- Vedação de flange: borracha de silicone
- Selo para bloqueio secundário: borracha de silicone
- Invólucro: PBT reforçado com vidro
- Bloqueio secundário: PBT reforçado com vidro
- Trava deslizável: PBT cheio de vidro
Especificações de desempenho
- Corrente:: até 40 amps.
- Temperatura: operação em temperaturas de -40° C a +140° C
- Durabilidade: até 10 ciclos (estanho), até 50 ciclos (prata) e até 100 ciclos (ouro), consulte as especificações individuais do produto para mais detalhes.
- Resistência ao isolamento: 500 volts DC, efic. de teste para ISO 16750-2 (4.12).
- Imersão: Classificação IP67, IP6K9K com cobertura, para carcaças de guia com flange, somente observando instruções de montagem.
- Vibração aleatória: sem danos físicos a carcaças e contatos, sem derrogação da função; a conexão não pode abrir a 177 m/s2, 94 horas para cada três eixos. Consulte as especificações do produto 108-94020 para obter especificações completas.
- Tensão: até 42 volts CC.
- Tensão de reposição dielétrica: sem flashover ou quebra entre contatos adjacentes e contorno externo da carcaça permitida a 500 volts AC e 50 ou 60 Hz por 60 segundos.
- Inflamabilidade: um produto com material classificado como UL 94 V0 está disponível.
Dimensões da série de conectores selados de serviço pesado

Grupo | Invólucro de receptáculo | Invólucro Tab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento total A | Altura total B | Largura total C | Comprimento total D | Altura total E | Largura total F | |
A | 1.23 (31.3) | 0.73 (18.5) | 1.02 (26.0) | 1.64 (47.1) | 0.75 (19.0) | 1.09 (27.6) |
B | 1.23 (31.3) | 1.01 (25.7) | 1.19 (30.2) | 1.64 (47.1) | 1.06 (27.0) | 1.09 (27.6) |
C | 1.23 (31.3) | 1.01 (25.7) | 1.23 (31.2) | 1.64 (47.1) | 1.06 (27.0) | 1.28 (32.6) |
D | 1.23 (31.3) | 1.01 (25.7) | 1.54 (39.2) | 1.64 (47.1) | 1.06 (27.0) | 1.60 (40.6) |
E | 1.23 (31.3) | 1.01 (25.7) | 2.02 (51.2) | 1.64 (47.1) | 1.06 (27.0) | 2.07 (52.6) |