Aplicações
P: O que é um conector SUPERSEAL 1.0?
R: Nossos conectores selados ambientalmente SUPERSEAL 1.0 estão disponíveis em plugues de cabo e conectores de montagem em PCB. Os conectores SUPERSEAL 1.0 são usados em aplicações em ambientes agressivos onde até mesmo uma pequena degradação na conexão pode ser crítica.
P: Quais são as aplicações apropriadas para conectores SUPERSEAL 1.0?
R: Caminhões, ônibus, veículos off-road, de construção, de agricultura, de mineração, de emergência, florestais, recreativos, marítimos e motocicletas.
P: Quando devo usar os conectores SUPERSEAL 1.0?
R: Os conectores SUPERSEAL 1.0 fornecem confiabilidade e desempenho no motor ou transmissão, sob o capô, para controladores de motor, no chassi ou na cabine. Os conectores SUPERSEAL 1.0 oferecem confiabilidade comprovada em campo e qualidade robusta. Os conectores SUPERSEAL 1.0 são projetados para atender à crescente necessidade de aplicações confiáveis de placas de circuito impresso em ambientes hostis. Os cabeçalhos SUPERSEAL 1.0 estão disponíveis com pinos retos ou em ângulo reto. Várias opções de engate de travamento e configurações de chaveamento estão disponíveis.
Principais características
P: Quais são as principais características dos conectores SUPERSEAL 1.0?
R: Principais características do conector SUPERSEAL 1.0:
- Aceitam tamanho de contato de 1,0 mm (até 15 A)
- 1,25-0,50 mm2
- Arranjos de 26, 34 e 60 cavidades
- Montagem em PCI
- Invólucro retangular e termoplástico
- Engate integrado para acoplamento
- A TPA confirma alinhamento e retenção de contatos
Desempenho/especificações
P: Qual é a faixa de temperatura para conectores SUPERSEAL 1.0?
R: Operação em temperaturas de -40 °C a 125 °C.
P: Qual é a durabilidade dos conectores SUPERSEAL 1.0?
R: Depois que a carcaça da tampa é conectada, a carcaça do plugue é encaixada e, em seguida, uma força de 78,4 N é aplicada em um movimento de balanço. 25 ciclos de teste.
P: Qual é a resistência de isolamento para conectores SUPERSEAL 1.0?
R: No mínimo, 100 megaohms. Teste entre contatos adjacentes e entre contato e terra com medidor de resistência de isolamento de 500 volts CC.
P: Qual é a classificação de imersão para conectores SUPERSEAL 1.0?
R: Conforme JIS D0203.
P: Qual é a classificação de vibração para conectores SUPERSEAL 1.0?
R: Testado em cada um dos três eixos mutuamente perpendiculares. Consulte a Fig 8 no documento do produto 108-78140.
P: Qual é a tensão de resistência dielétrica para os conectores SUPERSEAL 1.0?
R: O isolamento não se rompe em 1000 VCA ou 1600 VCC por um período de 1 minuto entre contatos e entre contato e terra.
Materiais
P: De quais materiais são feitos os invólucros dos conectores SUPERSEAL 1.0?
R: Os invólucros dos conectores SUPERSEAL 1.0 são feitos de termoplástico resistente.
P: De quais materiais são feitas as TPAs de conectores SUPERSEAL 1.0?
R: As TPAs de conectores SUPERSEAL 1.0 são feitas de poliéster termoplástico resistente.
P: De que material são feitos os anéis isolantes SUPERSEAL 1.0?
R: Os anéis isolantes dos conectores SUPERSEAL 1.0 são feitos de borracha de silicone.