Aplicações

P:   O que é um conector em linha SUPERSEAL pro 2P?

R:    É um conector em linha selado de duas posições.

 

P:   Quais são as aplicações apropriadas para o conector em linha SUPERSEAL pro 2P?

R:    Nosso conector em linha SUPERSEAL pro 2P pode ser aplicado na área do chassi do veículo, válvula, sensor, iluminação etc. 

 

P:   Qual mercado posso especificar em um conector em linha SUPERSEAL pro 2P?

R:    Os conectores em linha SUPERSEAL pro 2P podem ser aplicados em veículos rodoviários, como caminhões pesados, caminhões leves, ônibus e veículos de duas rodas, mas também em aplicações industriais e de eletrodomésticos.

Principais características

P: Quais são as principais características do conector em linha SUPERSEAL pro 2P?

R: As principais características do conector em linha SUPERSEAL pro 2P incluem:

  • Uso do terminal MCON 1.2 SWS comprovado que oferece uma capacidade de carga de corrente de 17A e resistência à vibração em conformidade com USCAR V2.
  • Desempenho de vedação aprimorado usando recursos aprimorados de retenção de vedação.
  • TPA aprimorado para versão de pré-montagem para facilitar o processo de montagem dos clientes.

Desempenho/especificações

P:   Qual é a faixa de temperatura para um conector em linha SUPERSEAL pro 2P?

R:    A faixa de temperatura do SUPERSEAL pro pode chegar a -40 °C~125 °C. 

 

P:   Qual é o nível de proteção para um conector em linha SUPERSEAL pro 2P?

R:  IP67/IP68/IP6K9K (com backshell).

 

P:    Qual é o nível de retardante de chama para um conector em linha SUPERSEAL pro 2P?

R:     O nível de retardante de chama do SUPERSEAL pro é UL94-V0.

 

P:   De que material é feito o alojamento do conector em linha SUPERSEAL pro 2P?

R:     A carcaça do SUPERSEAL pro é feita de PBT com fibra de vidro rígido.