Fácil de usar, Conexões Inline
Nossos conectores de duas posições SUPERSEAL Pro são uma nova opção fio a fio e fio a dispositivo que fornece uma solução de alto valor e custo-benefício para aplicações de chassi de vibração mais baixa. Leves e altamente confiáveis, os conectores de duas posições SUPERSEAL Pro oferecem um design prático que cria uma solução eficiente e fácil de usar.
Recursos do produto
- Design com terminal MCON 1.2 SWS comprovado que oferece uma capacidade de transporte atual de 17A e resistência à vibração em conformidade com o USCAR V2.
- Alcance níveis de vedação de IP67/IP68/IP6K9K (com backshell) com recursos aprimorados de retenção de vedação.
- Melhore a classificação de inflamabilidade com material UL 94 V0 PBT.
- Melhore a retenção do terminal e garanta a posição adequada com o TPA (Garantia de posição do terminal) padrão.
- Facilidade de montagem com opções de TPA pré-montados e codificados por cores.
Aplicações de produtos
Nossos conectores de duas posições SUPERSEAL Pro podem ser utilizados nas indústrias de caminhões, ônibus, construção, agricultura e veículos de duas rodas para as seguintes aplicações:
|
|