Perguntas frequentes
P: Quais são as aplicações típicas para Conectores de Sistema de Interconexão Não Selados?
R: Esses conectores podem ser usados em uma ampla variedade de aplicações, como anteparos, caixas de fusíveis e relés, unidades de controle, acoplamento fio a fio e aplicações em cabine.
P: Como a incompatibilidade pode ser evitada na linha de montagem?
R: Com até 6 configurações de polarização e combinação de teclas coloridas, bem como códigos mecânicos que ajudam a evitar a incompatibilidade de caixas de receptáculo e guia.
P: Existem opções de montagem de PCB disponíveis?
R: Sim, existem opções de montagem de PCB de 90° disponíveis, variando de 6-21 posições, bem como um cabeçalho de 36 posições.
P: Temos um desenho de interface disponível para o conector não vedado de 90° de uma posição usando terminais PCON 12?
R: sim, o número do desenho é 208-18000.
P: Quantas codificações estão disponíveis para o conector não vedado de 90° de uma posição usando terminais PCON 12?
R: 3 Codificações (2 positivos Código A e B / 1 Negativo Código C)
P: Seria possível criar um alojamento de guia correspondente para o conector não vedado de 90° de uma posição usando os terminais PCON 12?
R: Sim, é possível. Para mais informações contacte o seu vendedor responsável.
P: O que é um conector monobloco AMP MCP 18P?
R: Nosso conector monobloco AMP MCP 18P é a mais nova adição ao nosso extenso portfólio de produtos de conectores AMP MCP não lacrados. Ele apresenta um novo design de alavanca e é uma solução segura e econômica para soluções de anteparo, cabine e caixa de fusíveis e relés.
P: Quais são as aplicações apropriadas para os conectores monobloco AMP MCP 18P?
R: Aplicações de anteparo, cabine e caixa de fusíveis e relés nos mercados de caminhões, ônibus, veículos off-road, de construção, de agricultura, especiais e automotivos.
P: O conector monobloco AMP MCP 18P se encaixa nos desenhos de interface de anteparo existentes?
R: Sim, não haverá mudanças de design necessárias.