Nosso sistema de interconexão sem vedação para transporte industrial e comercial é a solução ideal para clientes em busca de conectores sem vedação, robustos e flexíveis.

Conectores sem vedação resistentes para a segurança de veículos
Nosso sistema de interconexão sem vedação oferece soluções de conectividade confiáveis e seguras para veículos robustos. Com uma seleção diversificada de conectores sem vedação, resistentes a vibrações e com contatos AMP MCP, PCON e MCON testados e aprovados em campo, esse sistema oferece opções de design flexíveis e desempenho confiável em ambientes exigentes. O sistema de interconexão sem vedação é ideal para conectividade em veículos na construção, agricultura e transporte comercial.
Vantagens:
Sistema de interconexão sem vedação
- Flexibilidade de design: ampla gama de conectores sem vedação, robustos e flexíveis (1 a 48 posições).
- Segurança aprimorada: retardante de chamas V-0 e opções de material de refluxo.
- Conexões confiáveis: recursos de travamento secundário integrados ou independentes garantem o alinhamento adequado do contato.
- Evita erros: até seis configurações de polarização e codificação por cores disponíveis.
- Montagem facilitada: o novo design de conector monobloco com alavanca reduz a força de encaixe necessária.
- Alta confiabilidade: resistência à vibração para uso de longo prazo em aplicações na cabine.
Principais Características:
Sistema de interconexão sem vedação
Recurso | |
---|---|
Flexibilidade de design | Diversidade de seleção (1 a 48 posições) |
Segurança aprimorada |
Material retardante de chamas UL 94 V-0 |
Mais força e estabilidade | Design do orifício do parafuso e do pino de posicionamento |
Montagem mais fácil | Exige menos força de encaixe |
Redução de erros de encaixe | 4 opções de codificação mecânica e por cores |
Segurança adicional | Processo de refluxo |
Alinhamento de contatos | Recurso de travamento secundário independente |
Densidade e agrupamento | Contato MCON 1.2 e design agrupável |
Aplicações no Mundo Real:
- Conexões da cabine do veículo: devido à sua resistência à vibração, é ideal para fiação da cabine de vários veículos, como caminhões, ônibus, equipamentos agrícolas e de construção.
- Aplicações com altas cargas de energia: adequado para caixas de fusíveis e relés, caixas de bateria e unidades de distribuição de energia em veículos elétricos, devido a sua capacidade de lidar com altas cargas de energia.
- Integração simplificada ao anteparo: podem ser instalados mais facilmente em veículos, se encaixando nos recortes já existentes de anteparos.
- Conexões da unidade de controle: oferece flexibilidade com várias opções de número de posições (1 a 48) e tipos de conexão (fio a fio, fio a placa) para unidades de controle em veículos.
- Aplicações gerais robustas: adequado para conexões de fiação que requerem uma solução robusta e flexível em veículos automotivos, agrícolas, de construção e outros onde conectores selados são desnecessários. Esses conectores fornecem segurança adicional com opções de material retardante de chamas e de refluxo.
Perguntas Frequentes
P: Quais são as aplicações típicas dos conectores do Sistema de Interconexão sem Vedação?
R: Esses conectores podem ser usados em uma ampla variedade de aplicações, como anteparos, caixas de fusíveis e relés, unidades de controle, acoplamento fio a fio e aplicações em cabines.
P: Como a incompatibilidade pode ser evitada na linha de montagem?
R: Com até seis configurações de polarização e codificação por cores ou mecânica. Esses elementos ajudam a identificar corretamente as partes encaixantes corretas.
P: Existem opções de montagem em placas de circuito impresso?
R: Sim, existem opções de montagem de 90° em placas de circuito impresso. Elas variam de 6 a 21 posições, além de incluírem um header de 36 posições.