Tendência
Conectores e Interconexões da TE para Mísseis Interceptadores
A TE ajuda a minimizar o tamanho das interconexões de mísseis interceptadores para otimizar o espaço dentro do míssil e maximizar o alcance do lançamento.
Os mísseis interceptadores também são elementos integrantes de outros tipos de sistemas de defesa.
- Detectar ameaças que se aproximam por terra, mar ou ar
- Rastrear ameaças que se aproximam
- Destruir as ameaças que se aproximam antes que elas atinjam os alvos
Elementos de Design do Míssil Interceptador
Independentemente do tipo de míssil, do alcance e do alvo pretendido, cada míssil interceptador depende de vários sistemas integrados para estar pronto para atuar no momento em que uma ameaça é detectada. Cada um dos sistemas consiste em uma infinidade de conjuntos e subconjuntos que funcionam em harmonia para ajudar a garantir que o míssil complete a missão.
A unidade processadora de orientação (GPU), por exemplo, é o coração do míssil, que detecta a ameaça que se aproxima e direciona o míssil para o alvo. A GPU está conectada a um ou mais sensores buscadores que usam radar, imagens infravermelhas ou outras tecnologias para localizar o alvo do míssil interceptador. Ao mesmo tempo, o míssil que se aproxima também pode empregar bloqueadores de radar e outras contramedidas para impedir a detecção. O interceptador deve, portanto, ser equipado com múltiplas opções de sensores e capaz de mudar rapidamente de uma opção para outra para permanecer no alvo. Cada um dos sensores requer um sistema eletrônico separado que deve funcionar perfeitamente sob condições extremas.
Além da GPU e dos sensores buscadores, vários conectores são integrados a cada um dos outros subconjuntos, como unidade de medição inercial, bateria, sistema de manobra aerodinâmica e sistema de controle da atitude. É por isso que a escolha dos conectores certos é fundamental para o desempenho do míssil interceptador.
A Escolha dos Melhores Conectores
O tipo e tamanho dos conectores é um dos elementos restritivos no design do míssil interceptador de defesa. Minimizar o tamanho dos conectores sem comprometer a robustez, bem como adotar uma abordagem de arquitetura do sistema no design, ajuda a aproveitar ao máximo o espaço limitado dentro do míssil.
Praticamente todos os elementos no design de um míssil interceptador estão sujeitos à análise de tamanho, peso e potência (SWaP). A minimização dos requisitos de SWaP para cada componente ajuda a maximizar o alcance do míssil.
A maioria dos fabricantes de mísseis implementa soluções baseadas em conectores retangulares de formato pequeno, incluindo conectores que atendem aos padrões MIL-DLT 83513 e MIL-DLT-32139. São padrões que especificam conectores comuns, definem requisitos de desempenho e testes e permitem um design comum. A TE Connectivity oferece uma ampla variedade de conectores Micro-D que atendem aos padrões MIL.
A TE também oferece uma classe especial de conectores que vão além do desempenho do padrão MIL. Esses conectores incluem características adicionais de vedação, blindagem aprimorada ou diferentes disposições de pinos. Os conectores são capazes de lidar com uma combinação entre sinal e energia, o que não existe no padrão MIL.
A família de conectores Nanonics da TE está em um tamanho abaixo dos conectores Micro-D. Os conectores Nanonics são tipicamente usados para interconectar as várias placas de circuito impresso encontradas na GPU do míssil interceptador, sensores buscadores e outros subconjuntos. A troca para um conector Nanonics pode reduzir o tamanho e o peso de uma interconexão típica e permitir que designs eletrônicos mais complexos se acomodem ao ambiente restrito do míssil.
Depois de selecionar o conector da TE que melhor atenda às suas necessidades, os engenheiros da TE podem ajudar a criar soluções de interconexão ideais.
Criação de Interconexões Completas para Mísseis Interceptadores
O ponto forte da TE é fornecer todos os blocos de construção necessários para projetar e construir as interconexões conforme as especificações do míssil ou entregar o conjunto completo de cabos. Começando com os conectores como elementos de base, podemos projetar as interconexões entre as caixas eletrônicas que conectam e controlam a orientação, os sensores e outros sistemas essenciais do míssil. Fornecemos os conectores em cada extremidade da terminação, os fios e cabos entre os conectores, a malha, os backshells e as capas para criar um conjunto de cabos projetado para atender às árduas demandas das aplicações militares.
Com um extenso portfólio de produtos, apoiado por engenheiros especialistas e com experiência em uma ampla variedade de setores, confie na TE como o fornecedor de conectores que atendem ou excedem os padrões MIL. Os fabricantes e subcontratados de mísseis contam com a TE para ajudar a garantir um design homogêneo em todo o míssil, da ponta à cauda.
Entre em contato com a TE para Soluções em Tecnologia de Defesa
A TE oferece mais do que apenas produtos para ajudar você a conectar o ponto A ao ponto B. Os engenheiros da TE estão disponíveis para ajudar a encontrar as melhores soluções para o projeto. A TE continua investindo em soluções que atendem às necessidades atuais dos fabricantes e subcontratados de defesa e prevê as demandas futuras com interconexões confiáveis e robustas. Entre em contato com a TE para conversar sobre as soluções para seu próximo design ou desenvolvimento de míssil com um dos nossos engenheiros.
Pontos Principais
- Os mísseis interceptadores dependem dos conectores de missão crítica em cada subconjunto para detectar, rastrear e destruir ameaças que se aproximam antes que elas atinjam os alvos.
- Minimizar os requisitos de SWaP dos conectores, sem comprometer a robustez, ajuda a maximizar o espaço disponível dentro do míssil e o alcance.
- Os conectores Micro-D e Nanonics da TE atendem ou excedem o desempenho dos padrões MIL-DLT-83513 e MIL-DLT-32139 para ajudar os fabricantes de mísseis e subcontratados a projetar soluções de interconexão ideais.
- A TE oferece mais do que apenas produtos para ajudar você a conectar o ponto A ao ponto B. Os engenheiros da TE estão disponíveis para ajudar a encontrar as melhores soluções para o projeto.