![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/Connectors-hero-rendition/microdot-hero-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores de fator de forma pequeno indicados onde espaço limitado ou peso reduzido são necessários
Esta linha inclui números de peças militares populares e configurações personalizadas para aplicações específicas. Desde configurações padrão Mil-Spec até designs personalizados, temos os conectores Micro-D, subminiaturizado e ultraminiaturizado coaxial, além de conectores cilíndricos para atender à sua necessidade, seja em montagens build-to-print ou gerenciamento total do programa de montagem completo. Com uma herança de 60 anos de liderança em design de precisão e fabricação.
Recursos do produto:
Conectores MICRODOT
- Adaptável a uma grande variedade de fatores de forma
- A baixa força de adesão é alcançada pela maneira como os contatos de pinos de torção são projetados
- As estruturas metálica e de plástico estão disponíveis com copo de solda e terminações de fio sólido ou descascado
- A força máxima compatível é de 10 oz. [2,78N] vezes o número de contatos
- Durabilidade – Nenhum problema mecânico ou elétrico conhecido prejudicial à função dos conectores após 500 ciclos de acoplamento e desacoplamento
- Corrente nominal – Máximo de 3 A por contato
Aplicações
Os produtos MICRODOT da TE são projetados para atender às demandas de vários mercados, inclusive petróleo e gás militar, espacial, fundo de poço em alto mar, exploração geofísica, satélites comerciais e aeroespacial comercial.
Conectores MICRODOT MCK e MCD Conectores miniaturizados de alta densidade "D" descritos neste catálogo compreendem um sistema de conectores completo, que é adaptável a uma grande variedade de fatores de forma. A baixa força de adesão é alcançada pela maneira como os contatos de pinos de torção são projetados. Ao construir o contato macho como uma mola helicoidal de respiro, o contato elétrico é alcançado em muitos pontos ao redor da periferia do feixe de pinos, em vez de em alguns pontos discretos, como em desenhos convencionais de pinos.