APLICAÇÃO
Produtos de Especificação VG para Soluções de Nível Militar
Compatibilidade, confiabilidade e desempenho são primordiais nas aplicações de defesa.
Fornecedor completo de produtos com aprovação VG
Os padrões militares VG da Alemanha são requisitos técnicos e técnico-econômicos rigorosos para produtos e procedimentos no setor de defesa. Esses padrões, conhecidos como “Verteidigungsgeräte” (Equipamentos de Defesa) são publicados pelo Escritório Federal Alemão de Equipamentos, Tecnologia da Informação e Suporte em Serviço das Forças Armadas Alemãs (BAAINBw).
Após testagem completa, as peças com qualificação VG da TE Connectivity são certificadas quanto ao cumprimento das especificações funcionais e de desempenho estabelecidas pelo BAAINBw. A requalificação é realizada em intervalos regulares para garantir que nossos produtos continuam a atender a esses altos padrões.
Os padrões VG são comparáveis aos padrões militares dos Estados Unidos (MIL-STD ou MIL-SPEC). Também são reconhecidos pelos países alinhados com a OTAN, incluindo o Armasuisse (Escritório Federal de Aquisições de Defesa da Suíça) e o Ministerie van Defensie (Países Baixos).
Interconectividade em um Navio Militar

As soluções de interconexão para um destroyer marítimo dependem de componentes de alto desempenho que devem cumprir especificações VG. Sistemas vitais de interconexão estão presentes na ponte de comando e em sistemas de controle de disparo, bem como na acomodação da tripulação, motores, detecção de incêndio, distribuição de energia, sistemas de radar/navegação, sistemas de rádio, sensores, jamming e orientação, comunicação via satélite e comunicações em geral, defesa pessoal, sonar e armas.

Sistemas de Chicotes Elétricos Integrados
Os sistemas de chicotes elétricos integrados da TE foram desenvolvidos para uma ampla variedade de aplicações industriais e de defesa. Cada sistema consiste em componentes compatíveis, incluindo:
- Fios e cabos
- Malhas de blindagem contra EMI
- Componentes termo retráteis
- Adesivos
- Acessórios conectores
Todos os componentes são testados separadamente e como parte de um sistema montado, o que garante a confiabilidade do desempenho.
Sistema 25
O Sistema 25 da TE foi projetado para fornecer robustez, flexibilidade e resistência a fluidos, além de ser capaz de operar em uma ampla faixa de temperatura (-75 °C a +150 °C). O equilíbrio entre outras propriedades também melhora o desempenho do sistema. Os componentes do Sistema 25 são particularmente adequados para veículos militares, aplicações aeroespaciais e marítimas e equipamentos de comunicação e teste. Também são usados nas indústrias automotiva e automobilística. Resistentes aos combustíveis militares, óleos e graxas mais comuns em temperaturas de até +70 °C, esses materiais esistem a chamas e são autoextinguíveis.
Sistema 100
O Sistema 100 da TE foi projetado para ser livre de halogênios e com baixo risco de incêndio (LFH). É especialmente adequado para áreas de habitat confinado em aplicações militares, industriais e civis. Com uma temperatura de operação de -40 °C a +105 °C, os componentes do Sistema 100 são amplamente usados em embarcações de superfície e submarinas, bem como em soluções ferroviárias e de transporte de massa. Esses componentes são resistentes a uma variedade de combustíveis, óleos e graxas. Os componentes são projetados para fornecer vedação ambiental, alívio de tensão e flexibilidade. Como são livres de halogênios e com baixo risco de incêndio, garantem um baixo índice de toxicidade, baixa emissão de fumaça e baixa evolução de gases corrosivos.
Sistema 200
O Sistema 200 da TE tem uma temperatura de operação de -55 °C a +200 °C e foi projetado para aplicações em que a imersão contínua em fluidos a altas temperaturas é exigida, como combustíveis militares, óleos e graxas. Outros benefícios do sistema incluem vedação ambiental, flexibilidade e alta retardação de chamas.
Interconectividade em uma Aeronave Militar

As soluções de interconexão para aeronaves militares dependem de componentes confiáveis que atendam às especificações VG. Sistemas de interconexão vitais incluem aviônica, câmeras e sensores, cockpit, controle, trem de pouso, distribuição de energia/motores, autodefesa, relé de partida, vigilância e armas.

Produtos de Fiação e Cabeamento VG 95218
Fio e Cabo VG 95218
As soluções em fiação e cabeamento da TE resistem a ambientes desafiadores e aplicações exigentes, ao mesmo tempo em que atendem a uma série de especificações militares globais. Os produtos de fiação e cabeamento Raychem contam com um certificado de aprovação para as normas VG 95218.
Produtos Termo Retráteis VG 95343
Produtos Termo Retráteis VG 95343
Com a tecnologia pioneira de reticulação desenvolvida pelos cientistas de materiais da TE para melhorar o desempenho do material, nossos produtos de retração térmica atendem às especificações militares globais e fornecem proteção em ambientes desafiadores e aplicações exigentes em todo o mundo. Os componentes termo retráteis do Sistema 25 e do Sistema 100 da TE são certificados de acordo com o padrão VG 95343.