Saiba mais sobre nossos acessórios para cabos altamente confiáveis.
Baixe destaques do portfólioVocê tem um papel crucial a desempenhar no fornecimento de uma eletricidade mais ecológica. A energia nuclear é uma fonte de energia livre de emissões, confiável e constantemente ativa. Hoje, ela fornece 10% da eletricidade global.
Nossos acessórios para cabos nucleares atendem às necessidades específicas associadas à proteção de muitas das 200 mil conexões exigidas na construção e manutenção de suas usinas. Nossos acessórios para cabos nucleares foram submetidos ao Teste de Acidente de Perda de Refrigerante (LOCA, Loss of Coolant Accident Test) e ao Teste de Quebra de Linha de Alta Energia (HELB, High Energy Line Break) para estabelecer seu desempenho em um ambiente de acidente nuclear hipotético. Para o desenvolvimento e a fabricação de nossos produtos, aplicamos um programa de garantia de qualidade em conformidade com 10 CFR 50, Apêndice B, além de vários outros padrões nacionais e internacionais.
Nossos componentes e kits termo retráteis Raychem vedam e isolam de maneira confiável conexões elétricas de usinas nucleares. Fabricados de poliolefina reticulada, com revestimento reforçado, retardante de chamas e pré-coberta com um adesivo de grau nuclear, esses produtos são projetados para suportar os níveis de radiação e temperaturas encontrados dentro dos edifícios de contenção de estações nucleares.
380+
reatores ao redor do mundo alimentados com nossos acessórios para cabos nucleares Raychem
25+
países com usinas nucleares usando nossos acessórios para cabos nucleares Raychem
40+
anos de experiência no mercado nuclear
Atuando como uma parceira-chave na indústria nuclear, nossa missão é não apenas dar apoio mas também resolver as necessidades de conectividade elétrica, fornecendo componentes essenciais que estejam em conformidade com os exigentes requisitos das leis regulatórias dos EUA e de outros países do mundo.
Nossa reputação vem sendo construída em mais de 40 anos de experiência no mercado nuclear. A revolucionária tecnologia termo retrátil Raychem da TE foi pioneira na reticulação de radiação na década de 1950. A partir da década de 1970, passamos a fornecer acessórios para cabos ao setor de energia nuclear. Hoje, a maioria das emendas Classe 1E relacionadas à segurança são feitas usando nossos componentes termo retráteis Raychem.
Baixe nosso cartão da linha de produtos nucleares para ter uma visão geral das soluções que oferecemos para aplicações em usinas nucleares.
Além de fornecer componentes básicos (tubulação e peças moldadas), projetamos e fabricamos uma ampla variedade de kits para vedar e isolar conexões específicas em sua usina nuclear. Esses kits oferecem a vantagem adicional de serem pré-projetados para serem consistentes com os designs testados e conter todos os componentes necessários para sua instalação.
Nossos produtos nucleares são projetados para funcionar em ambientes extremos e são testados além das condições básicas de projeto da sua usina nuclear.
A qualificação de equipamento nuclear (EQ) para produtos envolve o cumprimento de normas aceitas pelo setor, incluindo IEC/IEEE 60780-323, IEEE 383 e outras normas internacionais. Os materiais usados nos produtos da TE são testados e comprovados quanto ao desempenho da função pretendida durante a vida útil da usina, normalmente de 40 a 60 anos a 90 °C. Verificamos a vida útil dos materiais usando métodos reconhecidos, como o método Arrhenius, que avalia o envelhecimento acelerado de plásticos. Depois de sua comprovação, eles são usados de forma individual, como: em componentes, na tubulação para emendas simples, ou em várias combinações chamadas "kits", que são projetadas para aplicações complexas.
Nossos produtos para ambientes adversos relacionados à segurança Classe 1E são testados na configuração do uso pretendido e nas piores condições, por nossos laboratórios próprios ou certificados independentemente. Os resultados dos testes são apresentados nos Relatórios da Divisão de Energia (EDR), que verificam o EQ em nosso certificado de conformidade.
Como um fabricante reconhecido pelo Programa de Certificação de Padrões Nucleares do IEEE, os usuários finais têm a garantia de que os testes de qualificação dos equipamentos, os resultados dos testes relatados e a conformidade regulatória foram verificados por uma ampla equipe de auditoria técnica independente, aprovada pelo Programa de Avaliação de Conformidade do IEEE. Isso fornece confiança e garantia de que os produtos adquiridos atendem a todos os padrões exigidos de qualidade e segurança.
Oferecemos treinamento sobre produtos qualificados para energia nuclear da Raychem a instaladores, inspetores e pessoal de engenharia. Essas sessões abordam os elementos básicos da ciência dos materiais, tecnologia de poliolefina termo retrátil, funções específicas do produto e instalação prática.
Todos os nossos produtos nucleares qualificados são fornecidos com um Certificado de Conformidade.
Feitas com retardante de chamas, uma tubulação de revestimento reforçado, projetadas para aplicações nucleares. Nossas mangas de cabo Raychem WCSF são projetadas para isolar eletricamente, proteger mecanicamente e vedar ambientalmente as conexões elétricas.
Oferece um sistema de isolamento de emendas elétricas vedadas ambientalmente e protegidas mecanicamente. Nossos kits são projetados para atender a uma variedade de requisitos de emenda elétrica.
Os produtos envolventes são ideais quando o acesso à extremidade do cabo não é possível. Feitas do mesmo material que a tubulação WCSF, nossas fitas nucleares Raychem são projetadas para reparar danos na capa de cabo em circuitos da Classe 1E, sujeitos a condições de acidente.
Isole e vede conexões de topo tipo V de uma variedade de conexões elétricas, em pequenas caixas ou corpos de conduíte onde o espaço de instalação for mínimo.
Projetados para conexões de motores de baixa tensão, nossos kits Raychem NMCK estão disponíveis nas configurações de topo m V, em linha, "Y" e "H".
Projetado para vedar ambientalmente extremidades de cabos e condutores sobressalentes.
Projetado para vedar ambientalmente as capas dos cabos para evitar a entrada de umidade no cabo.
Isole e vede ambientalmente os fios menores que não podem ser vedados adequadamente usando um bloco terminal.
Forneça um sistema para terminação e vedação de cabos de média tensão de 5 kV a 15 kV. Nossas terminações Raychem NHVT foram testadas para uso em circuitos da Classe 1E sujeitos a condições de acidente (MSLB/HELB).
Projetados para trifurcar 3/C adicionando tubulação de novo revestimento aos condutores de fase e uma capa de derivação de vedação à capa do cabo 3/C. Uma vez instalados, os três cabos 1/C são terminados com kits NHVT padrão.
Isole e vede conexões em motores da Classe 1E de até 5/8 kV. Nossos kits Raychem NMCK8 estão disponíveis para configurações em linha, topo em V e "Y". Nossos kits NHVT estão disponíveis para terminar os cabos do alimentador, antes da instalação do NMCK8.
Fita termo retrátil com vedação multiuso, usada para blindar barramentos retos/curvos em aplicações de retrofit seguras da Classe 1E (5-15 kV), onde a tubulação não pode ser usada.
Tubulação de isolamento de barramento de parede reforçada para uso em barras retas ou dobradas onde é necessária a redução de folga. Nossa tubulação Raychem BBIT-N é classificada para aplicações de 15 kV e foi testada para conexões isoladas da Classe 1E sob condições HELB.
Projetados para unir e vedar ambientalmente cabos de média tensão classificados para 5/8 kV. Os kits NHVS podem ser usados com uma variedade de configurações de blindagem. A emenda incorpora nossos componentes de controle de tensão e continuidade da blindagem em toda a emenda.
Usado em kits de emenda Raychem para proteger a tubulação externa WCSF de bordas afiadas e para manter a área de conexão livre de selante.
Nossas mangas de fibra de vidro foram testadas para o serviço da Classe 1E sujeito a condições de acidente.
Nosso grampo GCA usa uma mola de força constante que é instalada simplesmente enrolando-a ao redor do cabo sobre a cinta de aterramento. O grampo é fornecido em forma de kit junto com uma trança de cobre revestido de estanho presa por solda.
Quase todos os cabos ou condutores devem ser terminados e/ou emendados. Frequentemente, essas conexões elétricas são presas com ferragens de fixação, como parafusos, arruelas e porcas.
A nossa gama de terminações Raychem da classe 1E é adequada para cabos em ambientes não sujeitos a acidentes.
Para ambientes de acidentes, nossas tampas devem ser usadas como parte de um kit.
A nossa gama de capas protetoras de terminação da classe 1E é adequada para cabos em ambientes não sujeitos a acidentes.
Para ambientes sujeitos a acidentes, nossas capas protetoras de derivação devem ser usadas como parte de um kit.
Nossa linha de peças e formas moldadas termo retráteis da classe 1E é adequada para cabos em ambientes não sujeitos a acidentes.
Para ambientes sujeitos a acidentes, nossas formas moldadas devem ser usadas como parte de um kit.