A SOLISTRAND oferece desempenho superior em condutores de fio de terminação ou irregulares.
Nossos produtos SOLISTRAND foram projetados para um desempenho confiável em ambientes severos. Os terminais e as emendas SOLISTRAND foram projetados especificamente para garantir um desempenho confiável e duradouro nos ambientes mais punitivos. SOLISTRAND é resistente à corrosão, resistente à vibração, e apresenta uma resistência tênsil bem dentro dos limites das especificações comerciais e militares. Nosso portfólio SOLISTRAND inclui terminais de anéis, terminais de bandeira, terminais de garfo, terminais de gancho e terminais de língua flangeados, bem como emendas paralelas e conectores de emenda tipo luva. Também oferecemos ferramentas de crimpagem SOLISTRAND associadas projetadas para terminações consistentes e uniformes, deixando o controle de qualidade fácil e o desempenho confiável.
Recursos do Produto
Terminais e emendas SOLISTRAND
- Não isolados, estanhados
- Faixa de fios: 26 AWG (0,1 mm2) - 600 MCM
- Tensão de operação: projetada para lidar com a classificação de tensão para fio atribuído
- Temperatura nominal de até 170 °C
- Listagem UL, certificação CSA
- Muitos terminais SOLISTRAND atendem a ou excedem exigências SAE AS7928, tipo I, classes 1 e 2
- Resistente à corrosão e à vibração, resistência tênsil superior
- Emenda brasada para resistência metálica uniforme em toda a área do cilindro garantindo a resistência a ambientes industriais severos. A emenda brasada também evita fios apertados
- A crimpagem tipo "W" oferece excelente desempenho elétrico e mais resistência tênsil
- Ondulações ou serrilhados dentro do cilindro de fio oferecem resistência tênsil ideal e área máxima de contato elétrico após a crimpagem
- Entrada boca de sino ou cilíndrica facilita a inserção de fios
600
Tamanho máximo do fio MCM 600
170°
Temperatura de operação máxima (em C)
MIL
Aprovações MIL-SPEC, UL e CSA
Selecione aplicações
Terminais e emendas SOLISTRAND
- Transformadores de montagem de bloco e polo
- Fontes de alimentação
- Motores
- Comutador
- Telecomunicações
- Eletrodomésticos
- Caixas de painel
- Equipamento pesado
- Instrumentos/controle
- Transporte
O guia se concentra nos terminais de cilindro fechado sem solda. Ele fornece diretrizes práticas através de ilustrações simples e claras que ajudam o usuário a obter um terminal ou emenda devidamente crimpado todas as vezes. O guia ilustra o que fazer e o que não fazer na crimpagem e destaca as vantagens de usar cabo, terminal e ferramentas combinados da extensa linha de produtos da TE Connectivity.
Há poucas coisas no mundo da montagem elétrica que parecem mais simples do que crimpagem de fios para terminais. Uma ferramenta de crimpagem comprime bem o cilindro em torno do fio desencapado, formando um metal homogêneo. Sua simplicidade é o motivo pelo qual o terminal sem solda continua sendo um dos conectores mais populares do mercado há mais de setenta anos. Baixe este white paper para saber mais.