![](/content/dam/te-com/images/energy/global/product-hero-rendition/energy-nuclear.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Confiabilidade é essencial
Nossos componentes e kits termo retráteis nucleares são projetados para atender às necessidades específicas associadas à vedação e isolamento de muitas das 200.000 conexões que devem ser feitas na construção de usinas nucleares. Eles atuam em ambientes mais adversos do que a maioria dos cabos qualificados 1E LOCA. Feitos de poliolefina reticulada, com revestimento reforçado, retardante de chamas e pré-coberta com um adesivo de grau nuclear, esses produtos podem suportar os níveis de radiação e temperaturas que são possíveis dentro dos edifícios de contenção de estações nucleares. A qualificação ambiental nuclear (EQ) para produtos envolveu o cumprimento de normas aceitas pelo setor, incluindo o IEEE 323 e o IEEE 383 e outras normas internacionais.
Vantagens do Produto
Controle de qualidade
Nossos acessórios para cabos nucleares Raychem são projetados e fabricados sob procedimentos de garantia de qualidade que cumprem as exigências do setor nuclear em todo o mundo. Desde 1980 utilizamos um programa de garantia de qualidade que está em conformidade com 10 CFR 50 Apêndice B e várias outras normas nacionais e internacionais. É necessária uma revisão por pares dos processos de design e fabricação. Nossas instalações são auditadas por vários comitês independentes auditados, incluindo a NUPIC. Nosso programa de garantia de qualidade da TE está em conformidade com: 10CFR50, Appx. B, 10CFR21, NQA-1, ANSI N45.2, CAN3-Z299.2 e ISO-9001.
Para sistemas de classe IE sujeitos a LOCA/MSLB
Os produtos listados abaixo são submetidos a um teste LOCA/HELB muito severo para estabelecer seu desempenho para um ambiente de acidente nuclear postulado. Nossos produtos nucleares são testados além das condições de base de projeto da maioria das usinas nucleares.
![Emenda de cabo WCSF-N - Nuclear](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-nuclear-wcsf.jpg)
![Conector de topo NPKV](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-nuclear-npkv.jpg)
![Kit de emendas NPK](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-nuclear-npk.jpg)
![Emenda de cabo WCSF-N - Nuclear](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-nuclear-wcsf.jpg)
Manga de cabo WCSF-N
A manga de cabo WCSF-N é uma tubulação de revestimento reforçado e retardante de chamas para aplicação nuclear, avaliado em 1000 volts e foi projetada para isolar eletricamente, proteger mecanicamente e vedar ambientalmente os cabos. É revestido internamente com um selante vermelho especialmente formulado para suportar o ambiente nuclear.
NPKV – Kit de Conector de Rebite de Usina Nuclear ("V")
Os conectores de rebite NPKV foram projetados para isolar e vedar conexões de rebites do tipo V em válvulas, interruptores de limite, interruptores de nível e instrumentos em pequenas caixas ou corpos de saída de conduítes onde o espaço de instalação é mínimo. Eles podem ser usados como uma substituição direta para blocos terminais.
NPK – Kit de emendas
O kit da série NPK foi projetado para oferecer um sistema de isolamento de emendas elétricas vedadas ambientalmente e protegidas mecanicamente. Os kits de emendas unem e vedam individualmente cada condutor isolado e reconstituem a capa de cabo sobre as áreas de emenda para adicionar proteção e confiabilidade. Os kits da série NPK estão disponíveis para todas as necessidades de emenda de penetração elétrica: NPKC – Cabo de Controle, NPKP – Cabo de alimentação e NPKS – Cabo de Instrumentação Blindado.
![NMCK, Conector de Motor Nuclear](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-nuclear-nmck.jpg)
![NCBK - Kit de Derivação de Cabos Nucleares](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-nuclear-ncbk.jpg)
![NESK – Kit de Vedação de Extremidade](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-nuclear-nesk.jpg)
![Reparo da capa de cabo e fita isolante](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-nuclear-njrt-nwrt.jpg)
NMCK – Kit de conectores de motor
A linha de produtos NMCK é projetada para terminações de motor de baixa tensão. Os kits estão disponíveis nas configurações topo, em linha, "Y" e "H". Os kits NMCK apresentam facilidade de instalação e remoção.
NCBK – Kit de derivação de cabo
Os kits de derivação de cabos nucleares foram projetados para vedar ambientalmente as capas de cabo para evitar a migração de umidade pelo cabo.
NESK – Kit de vedação de extremidade
Projetado para vedar ambientalmente extremidades de cabos e condutores sobressalentes.
NJRT/NWRT – Reparo de capa de cabo e fita isolante
NJRT e NWRT são produtos envolventes ideais quando o acesso à extremidade do cabo não está disponível. Feitos dos mesmos materiais que as fitas WCSF-N, NJRT e NWRT, destinam-se a reparar danos na capa de cabo e a substituir fitas não qualificadas em emendas de um único condutor em linha em circuitos classe IE sujeitos a condições de acidente.
NHVT – Terminação de alta tensão
Este produto fornece um sistema para terminação e vedação de todos os tipos de cabos de média tensão (5-15 kV). A terminação NHVT foi testada para uso em circuitos classe IE que requerem uma vida útil de 40 anos com dose de radiação integrada de 50 MRAD.
NMCK8 – Kit de conexão do motor de 8 kV
Os kits NMCK8 são projetados para isolar e vedar conexões em motores de média tensão classe IE. Eles estão disponíveis em uma configuração em linha, bem como topos e "Ys". Os kits NHVT estão disponíveis para terminar quaisquer cabos blindados de campo antes da instalação do NMCK8.
BBIT-N / HVBT-RN – Produtos de isolamento de plataforma
O BBIT-N é uma tubulação de isolamento de plataforma com revestimento reforçado para uso em barras retas ou dobradas onde a redução máxima de folga é necessária. Classificado para ANSI/IEEE C37.20-1987 para aplicações de 15 kV e foi testado para conectores isolados classe 1E em condições HELB.
O HVBT-RN é uma fita multiuso revestida de selante usada para isolar barras de plataforma retas e dobradas em aplicações de retrofit onde a tubulação não pode ser usada. O HVBT-RN é um produto de grau comercial definido em 10 CFR parte 2 1.3.
NTBR – Kits de isolamento de fios
Projetados para isolar e vedar ambientalmente fios classe 1E relativamente pequenos (0,05" a 0,15" usando WCSF 050-3/1 até WCSF-1 15-9/3). Estes kits são testados em ambientes LOCA e cumprem todos os requisitos aplicáveis do IEEE 323 e IEEE 383.
![NMCK8 – Kit de conector do motor de 8 kV](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-nuclear-nmck8.jpg)
![Produtos de isolamento de barramento BBIT-N / HVBT-RN](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-nuclear-bbit-n-hvbt-rn.jpg)
![NTBR - Kit para isolar e vedar ambientalmente os fios](/content/dam/te-com/images/energy/global/ImageRow/energy-nuclear-ntbr.jpg)