Estudo de caso
Mais confiabilidade a um custo mais baixo
Quando um líder global de engenharia foi contratado para reformar várias subestações de alta tensão no Iraque, nós o apoiamos com uma solução de buchas cheias de gás que oferecia confiabilidade, disponibilidade e segurança, com uma economia drástica.
Soluções Alternativas e Conhecimento
As capacidades da TE e a resposta rápida para resolver problemas, levaram uma grande empresa multinacional a se alistar para ajudar a determinar quais produtos TE seriam mais indicados para reformar diversas subestações de alta tensão no Iraque.
O desafio
Enquanto a temperatura de operação padrão do comando de ligação isolado a gás (GIS – Gas Insulated Switchgear) em uma subestação de alta tensão típica é de 45 °C, os designs técnicos para o SIG nas subestações iraquianas foram especificados a 65 °C. Esse aumento na temperatura de operação indicou que a solução padrão oferecida pelo fornecedor era uma bucha GIS maior e bem mais cara (a conexão entre o GIS e a linha aérea) usando um cone de tensão impregnado de resina.
Uma nova solução precisaria atender não apenas aos requisitos técnicos do fornecedor e ser capaz de operar em condições extremas, mas também precisaria oferecer um preço bem mais reduzido em comparação com os concorrentes. Além disso, o desenvolvimento para a entrega foi necessário dentro de um tempo de resposta apertado de 16 semanas.
A solução
A TE já estava bem posicionada para atender aos requisitos do fornecedor para esse projeto. Com um departamento técnico muito forte em suas instalações em Wohlen, Suíça, e equipes de desenvolvimento e gerenciamento de produtos dando suporte ao cliente, a TE tinha uma experiência de design de alta tensão relevante.
Além disso, o fornecedor já tinha experiência prévia da solução alternativa da TE, uma bucha cheia de gás qualificada para aplicações padrão desde 2009. A qualificação consistia em um extenso programa de design e teste, para que tivesse uma alternativa à solução padrão.
O fornecedor entrou em contato com a TE para perguntar se a bucha cheia de gás poderia ser usada nas subestações iraquianas. Os engenheiros da TE realizaram imediatamente um estudo de viabilidade usando um modelo matemático para entender a resistência à temperatura do condutor elétrico especificado.
As descobertas iniciais foram positivas, e esses resultados favoráveis se repetiram mesmo quando os parâmetros técnicos foram ajustados. A esta altura, um teste de tipo foi realizado para apoiar e comprovar os dados nas instalações do fornecedor em Berlim, com a TE fornecendo as buchas de teste.
O teste exigia que três buchas fossem testadas sob carga elétrica em alta temperatura. A montagem da bucha foi feita no local da TE na Suíça, e a montagem final com testes foi feita em Berlim. Por causa da experiência da equipe técnica em Wohlen em oferecer um serviço altamente personalizado, a montagem não foi um problema e os testes foram bem-sucedidos em comprovar os cálculos teóricos feitos pela TE.
As vantagens
As buchas da TE para comando de ligação isolado a gás oferecem alta confiabilidade, disponibilidade e alto grau de segurança, além de serem econômicas. A solução mantém uma vida útil longa, exigindo pouca manutenção e, assim, custos de ciclo de vida baixos. O design compacto, a boa acessibilidade e a ergonomia oferecem um alto grau de adaptabilidade aos requisitos individuais. A reputação e confiabilidade da TE foram fundamentais para o processo de desenvolvimento e qualificação para desenvolver um produto. O contato próximo com o departamento de compras e o departamento de projetos garantiu que o processo fosse aprimorado, dando suporte ao programa de teste especial completo para essa aplicação excelente. Com base no pedido de projeto final, a produção no local da Axicom da TE Connectivity em Wohlen foi concluída dentro do prazo e do orçamento. Foi um total de 300 buchas instaladas nas subestações, com uma economia significativa. Não só o produto foi qualificado e entregue, mas também provamos novamente a vantagem da TE: reputação, confiabilidade e preço.