Relés Axicom para confiabilidade de alta tensão
Nosso portfólio Axicom inclui relés de sinal e relés de energia, tanto relés monoestáveis quanto relés biestáveis. Essa linha de produtos é reconhecida por componentes de alto padrão e por oferecer soluções econômicas para conectividade de alta tensão em componentes confiáveis e leves projetados especialmente para aparelhos, incluindo comutador isolado a gás, comutador de alta tensão, transformadores de corrente e tensão, além de acessórios para cabos de alta tensão. Nossas equipes oferecem soluções especializadas e assistência no local.
Produto em destaque
Relés de sinal IM da Axicom
Os relés IM da Axicom oferecem sinal de comutação e baixa potência com confiabilidade e eficiência em um design pequeno de perfil baixo. Esses produtos apresentam baixo consumo de energia de bobina, compatível com aplicações de relé de alta densidade e reduzindo o consumo geral de energia. Além disso, têm um design resistente a choques que pode suportar uma força G de até 300, ou seja, é uma solução viável para aplicações industriais. Esse versátil relé eletromecânico é compatível com várias configurações de contato e projetado para tecnologias aplicadas em alto volume, como sistemas de infoentretenimento automotivo, equipamentos de comunicação, produtos eletrônicos de consumo, sistemas de gerenciamento predial, máquinas de teste e medição e dispositivos médicos. Baixe nossa ficha técnica dos relés de sinal Axicom IM.
Esse relé eletromecânico foi projetado para pequenos componentes que precisam se encaixar em aplicações tecnológicas cada vez menores. Nossos relés IM da Axicom estão disponíveis em uma variedade de estruturas de contato (1 forma A, 2 forma A, 1 forma C, 2 forma C) com impacto de custo menor do que com o uso de relés de estado sólido. Esses relés podem ser usados em aplicações alimentadas por bateria, com um relé biestável para reduzir o consumo de energia constante. Está disponível em uma versão de orifício passante (THT) e montagem em superfície (SMD) para uso em placas de circuito impresso (PCBs). Para ter compatibilidade com pegadas de tecnologia de alta densidade, agora estamos oferecendo uma configuração de solta PCB estreita em uma versão THT e SMD (JR). Para aplicações de relé de alta densidade, oferecemos uma versão de potência de bobina mais baixa que oferece redução total da energia, de acordo com metas ambientais de redução de energia. Esses relés são compatíveis com padrões de telecomunicações, incluindo Bellcore GR 1089, FCC Part 68 e ITU-T K20.
Recursos do Produto
Relés de sinal IM da Axicom
- Linha fina 10 x 6 mm, perfil baixo de 5,65 mm e espaço de borda mínimo de 60 mm2
- Corrente de comutação de 2/5A, potência de comutação de 60 W/62,5 VA e tensão de comutação de 220 VCC/250 VCA
- Alta capacidade dielétrica e de surto de até 2.500 Vrms entre contatos abertos e 2.500 Vrms entre bobina e contatos.
- Baixo consumo de energia de bobina, com padrão de 140 mW, 100 mW para versão de alta sensibilidade, 50 mW para versão de ultra-alta sensibilidade e 100 mW para versão biestável.
- Alta confiabilidade de contato de até 10.000.000 de operações
- Resistência de contato muito baixa e estável
- Design THT e SMT para solda por refluxo e uma opção de pegada menor
- Alta resistência a choque mecânico de até 50 g funcional