Soluções Avançadas para Caixas de Fusíveis e Proteção contra Surtos
As luminárias LED estão substituindo rapidamente as luminárias existentes em aplicações de iluminação pública em todo o mundo. Embora ofereçam liberdade de design, durabilidade e economia de energia, os LEDs exigem proteção reforçada contra sobretensão dos raios e picos de tensão relacionados à comutação. Fabricamos caixas de fusíveis projetadas para a próxima geração da rede de iluminação pública.
4 kV
Pico máximo de tensão que pode ser manuseado pela fonte de alimentação de LED
100 K
Horas de vida útil da luminária e da fonte de alimentação eletrônica
60+
Anos de experiência da TE em Iluminação Pública