Estudo de caso
Inovação em Acessórios para Cabos de Alta Tensão
Apoiamos uma empresa de serviços públicos da Europa para que conectasse diferentes tipos e tamanhos de cabos em um curto período de tempo, mantendo a energia ligada.
A TE oferece produtos que mantêm a energia fluindo.
Engenheiros da TE e profissionais de vendas ajudaram um cliente na Europa a enfrentar um difícil desafio de aplicação. Quando é necessário conectar diferentes tipos e tamanhos de cabo, o tempo é curto e a energia deve permanecer ligada, uma solução pronta é essencial.
O desafio
Uma empresa de energia estava enfrentando uma emergência: um cabo estava danificado e fora de serviço, resultando na queda de energia no local de instalação. Não havia cabo semelhante disponível em estoque e era fundamental reparar urgentemente a linha.
Localizaram o cabo, mas era impossível conseguir outro em cima da hora. A situação era inaceitável, pois levaria a um longo período de tempo sem operação e enormes multas. Encontrar alternativas para resolver rapidamente esse grande problema era imprescindível.
A empresa entrou em contato com os especialistas da TE Connectivity e pediu apoio. O desafio era conectar vários cabos com diferentes tamanhos e construções diferentes entre si em um período muito limitado de tempo.
A junta de peça única padrão não oferece essa possibilidade. Uma alternativa inovadora foi necessária para reparar a linha.
A solução
Com mais de 60 anos de experiência, os especialistas da TE ofereceram uma junta de três peças (EHVS-145T). Ela conecta cabos de diferentes seções transversais e diferentes construções.
A junta é um design pré-fabricado de três peças para classes de tensão de até 170 kV. Cabos isolados poliméricos de vários desenhos podem ser adaptados no que diz respeito à blindagem e à bainha metálica. As peças da junta de borracha de silicone com controle de estresse geométrico integrado também têm função elétrica comprovada.
Com a adição do conector que entra no kit, a TE fornece a solução completa, não apenas componentes. A conexão especial também não requer nenhum treinamento adicional para os instaladores.
Este tipo de junta é padrão da TE, permitindo a entrega dos produtos em poucos dias. O cliente conectou um cabo de 500 mm² de 132 kV com bainha de alumínio ondulado a um cabo de 1200 mm² de 132 kV com bainha de alumínio liso.
Graças a essa solução inovadora, a empresa de serviços públicos instalou fácil e rapidamente um tipo diferente de cabo na linha danificada. A linha voltou a operar em um curto período de tempo.
60+
Anos de experiência em acessórios para cabos HV
170kV
Juntas de 3 peças disponíveis até 170 kV
ZERO
Quantidade de treinamento adicional necessário para o instalador
O resultado
Cada projeto é único e cada ponto de conexão de cabo de alta tensão é crítico. Como a TE está comprometida em oferecer uma experiência extraordinária ao cliente, os especialistas da TE desenvolveram acessórios para atender a praticamente todos os cabos de alimentação, com soluções projetadas, desenvolvidas e fabricadas de forma a minimizar o tempo de entrega e instalação.

BAIXAR O ESTUDO DE CASO
Saiba mais sobre como nossa solução inovadora da TE ajudou uma empresa de serviços públicos a resolver um grande problema.