![](/content/dam/te-com/images/energy/global/product-hero-rendition/energy-power transmission-pdt-hvca-445-470.png)
Acessórios Raychem para Cabos de Alta Tensão
Por mais de 60 anos, desenvolvemos acessórios para cabos de alta tensão que se encaixam em praticamente qualquer cabo de energia, permitindo uma operação de rede impecável. Oferecemos um portfólio completo de produtos Raychem projetados para otimizar o desempenho e resolver desafios de adequação de redes de alta tensão às normas IEC, IEEE e GB/T. Nossas soluções podem ser personalizadas de acordo com os cabos utilizados. Quando o tema é a conectividade de cabeamentos que exigem alto desempenho elétrico, força e confiabilidade, somos o seu parceiro de confiança.
Portfólio Global de Acessórios de Alta Tensão
- Terminações para Ambientes Externos
- Terminações Secas e Compactas para Comutadores e Transformadores
- Juntas Termo Retráteis e Aplicadas a Frio para Cabos Poliméricos
- Caixas de Ligação
Vantagens do Produto
- Acessórios termo retráteis e aplicados a frio para cabos de alta tensão que atendem aos requisitos IEC, IEEE & GB/T
- Instalação fácil, segura e rápida com design otimizado e seleção de materiais
- Produtos personalizados de acordo com as exigências da sua rede
- Terminação para ambientes externos preenchida com óleo com fugas diferentes para adequação a diferentes requisitos
- Terminações separáveis para comutadores e transformadores que substituem designs com óleo por uma interface seca
- Juntas de cabo flexíveis e compactas que reúnem desempenho elétrico, controle de tensão e vedação contra umidade
- Suporte ao idioma local e treinamentos, supervisão e serviços de instalação em campo
150k+
Produtos Instalados em Campo
40+
Anos de Experiência em Alta Tensão
Terminações Termo Retráteis e Aplicadas a Frio para Cabos Poliméricos – Ambientes Externos
Nossas terminações Raychem de alta tensão para ambientes externos são projetadas para serem confiáveis. A instalação é rápida e fácil e se adéqua a quase qualquer tipo de cabo, já que não é preciso usar ferramentas especiais. As terminações vêm com corpo de silicone pré-moldado com distâncias de fuga que se adéquam aos requisitos desejados. Nossos OHVTs estão em conformidade com as normas IEC, IEEE e GB/T.
Terminações para Comutadores e Transformadores
Nossas terminações plugáveis de alta tensão Raychem são extremamente confiáveis. A instalação é rápida e fácil e se adéqua a quase qualquer tipo de cabo, já que não é preciso usar ferramentas especiais. As terminações plugáveis são adequadas para comutadores isolados a gás e transformadores. As terminações vêm com uma carcaça bem vedada para garantir que não ocorram vazamentos de SF6, reduzindo os riscos de paralisação e aumentando a segurança. Nossos PHVSs e PHVTs estão em conformidade com as normas IEC, IEEE e GB/T.
Juntas
Nossas juntas Raychem de alta tensão são projetadas para serem confiáveis. A instalação é rápida e fácil e se adéqua a quase qualquer tipo de cabo, já que não é preciso usar ferramentas especiais. As juntas vêm com corpos de silicone pré-moldados e diferentes estruturas para garantir vedação e proteção mecânica.
Caixas de Ligação
As caixas de ligação de alta tensão Raychem da TE, projetadas para uso na rede, possibilitam conexões de aterramento confiáveis. As caixas de ligação são adequadas para cabos de núcleo único ou coaxiais e estão disponíveis com ou sem limitadores de tensão. Sensores de descarga parcial também estão disponíveis para o monitoramento on-line de sua rede.
Descubra nosso portfólio Raychem de acessórios para cabos de alta tensão que inclui terminações para ambientes externos, juntas e terminações para comutadores e transformadores.