Tendência
Inovações no horizonte
No setor de energia solar, a extensão do Crédito Tributário de Investimento nos Estados Unidos, os avanços em produtos de 1.500 V e a tecnologia de painéis bifaciais são oportunidades de crescimento. Por: John Akins, Marketing de setor global, Edifícios inteligentes
O setor de energia solar está caminhando para mais um ano espetacular. Olhando para o futuro, a extensão do Crédito Tributário de Investimento coloca o setor de energia solar dos EUA em continuação da forte trajetória de crescimento. O volume de instalação atingirá novos recordes e com uma perspectiva particularmente forte para o mercado de geração distribuída. A implantação de sistemas residenciais e comerciais de telhados acelerará à medida que as reduções de produtos e implantação acompanharem o ritmo, e à medida que a energia local e de autogeração convergir com a automação de edifícios inteligentes e aplicações de gerenciamento de energia doméstica conectada. Essa dinâmica leva a tendências a serem observadas em 2016.
Produtos solares inteligentes serão um elo vital na convergência de edifícios inteligentes e sistemas de automação residencial.
No topo do telhado
O número de fabricantes que fornecem painéis fotovoltaicos bifaciais está se expandindo rapidamente para atender às aplicações imobiliárias limitadas. Os ganhos de eficiência aditiva e as vantagens da densidade de energia estão se mostrando valiosos nos segmentos de geração distribuída em expansão, como aplicações solares no telhado e na comunidade.
Solar mais inteligente
Painéis solares inteligentes, controles e impulso de monitoramento aumentaram acentuadamente. Painéis fotovoltaicos com eletrônica integrada abordaram uma ampla gama de aplicações, desde otimização, até monitoramento e conformidade rápida de desligamento. Caixas de junção solar inteligentes para painéis de OEM e soluções modulares plug-and-play puderam ser vistas durante todo o evento. Os padrões do setor precisam ser abordados para garantir a interoperabilidade e a intercompatibilidade mecânica entre as diversas oportunidades de aplicação. Produtos solares inteligentes serão um elo vital na convergência de edifícios inteligentes e sistemas de automação residencial. Esses sistemas agora conectam a autogeração e o armazenamento de energia com o consumo de demanda, permitindo que o proprietário tenha maior independência.

Experiência: Um impulso estratégico
Em comparação com os mercados de combustíveis fósseis, o setor solar é recente e continua a aprender sobre os desafios de qualidade e confiabilidade. As discussões sobre operação e manutenção e "bancabilidade" estão se tornando tão importantes quanto os custos iniciais de produto e implantação. Falhas de campo e reparos podem ser muito difíceis de diagnosticar e são conhecidos por pressionar significativamente os modelos de ROI. O uso de produtos de hardware premium com antecedência pode mitigar o risco e dar ao sistema uma classificação de bancabilidade mais alta para financiadores e usuários finais.
Padronizando certificações UL e TUV
Os sistemas UL de 1.500 V estão apenas começando a chegar ao mercado. A certificação dupla UL e TUV de 1.000 V e 1.500 V será necessária e, provavelmente, se tornará o padrão no nível de interconexão para evitar riscos potenciais de produtos incompatíveis. Ao mesmo tempo, os requisitos de cabos maiores serão necessários para lidar com o aumento da potência e manter as perdas de transmissão de energia ao mínimo.