SOLARLOK 2.0
À medida que a demanda por energia solar continua a crescer, também cresce a necessidade de sistemas mais robustos que proporcionem maior energia e eficiência. A TE oferece soluções confiáveis em energia solar e conectividade de redes. Estamos prontos com conectores solares econômicos e confiáveis que são duráveis mesmo em ambientes severos. Nossos produtos oferecem conexões solares que podem ser instaladas de forma rápida, fácil e precisa. Garantimos conexões seguras que não superaquecem nem são vulneráveis à vida selvagem.
<80%
tempo de instalação reduzido com nossos conectores tipo plugue SOLARLOK 2.0 CC
<40%
economia de material e mão de obra com nossa Solução Trunk Customizável (CTS)
186GW
de capacidade de energia solar viabilizada com nossas soluções em todo o mundo
Do painel ao inversor, subestação e armazenamento de energia – somos um fornecedor completo para todas as suas necessidades de conectividade. Com mais de 60 anos de experiência dedicados ao setor de energia, entendemos sua situação e estamos prontos para ajudar você a superar até mesmo o desafio mais difícil.
Veja como você pode se beneficiar da nossa consultoria dedicada, soluções e conhecimentos especializados em engenharia solar.
Você quer soluções em energia solar que sejam econômicas e confiáveis e possam ser personalizadas às suas necessidades. Estamos aqui para dar suporte. Com soluções inovadoras “plug-and-play”, prontas para o uso, bem como consultoria especializada em engenharia solar, demonstraremos como a TE Connectivity oferece mais valor. Oferecemos suporte a todos os tipos de arquitetura, como design de trunk bus, convencional ou flutuante.
Oferecemos orientação de engenharia prévia, incluindo recomendações sobre o gerenciamento de cabos, que podem maximizar a eficiência do seu sistema como um todo.
Colabore com nossa equipe de engenharia para criar soluções personalizadas e projetadas para a eficiência.
Nossas soluções são testadas em nossos laboratórios, ajudando a agilizar o comissionamento, reduzir o tempo de aprovação e a necessidade de manutenção preventiva.
Ajudamos a aumentar a precisão de sua operação com treinamentos de instalação sob medida, realizados no local, além da avaliação de competência de seus instaladores e supervisores.
Nossa dedicação implacável à ciência dos materiais faz com que nossos produtos para energia solar sejam projetados para durar. Eles são construídos para suportar testes de vazamento de submersão, variações de temperatura, exposição a UV, umidade e condições mecânicas. Robustos, nossos conectores CC são construídos com capacidades de retardamento de chamas e resistência à intrusão animal. São classificados conforme os padrões UL, CUL e IEC, enquanto nossas soluções de CA estão em conformidade com os padrões IEEE, ANSI, IEC e GB aplicáveis.
Baixe agora nossa ficha explicativa sobre a linha de produtos para energia solar. Esta ferramenta fornece uma breve visão geral de muitos dos produtos que oferecemos para aplicações em energia solar e uma ilustração de seus propósitos.
Um EBOS de última geração flexível, confiável e personalizável para as necessidades dos parques solares.
Nossa Solução Trunk Personalizada CTS pode ser implementada independentemente do tamanho, localização e estrutura da montagem e é compatível com cabeamentos trunk bus orientados de leste a oeste ou norte a sul.
Os componentes CTS têm certificações UL9703 e IEC 62852.
Nossos conectores fotovoltaicos SOLARLOK são projetados para conexões CC fáceis, rápidas e confiáveis. Com um design projetado com precisão, eles ajudam a obter a menor resistência de contato possível, reduzindo perdas de energia.
Nossa linha de terminais e mangas, com classificação dupla ou bimetálica, acomoda condutores de alumínio e cobre sem necessidade de manutenção de torque.
Para reduzir o tempo e os custos de instalação, nossos conectores desconectáveis Raychem e nossas terminações retráteis a frio e a quente são fáceis de instalar, compactos e adaptáveis à maioria dos tipos de cabos.
Para conectar sua rede, escolha uma das nossas soluções termo retráteis a frio e a quente Raychem líderes do setor. Nossa linha conta com juntas para cabos de um a três núcleos, além de juntas para unir ou derivar cabos em caixas de junção.
Nossas hastes de aterramento e conectores AMP ou SIMEL, sejam de solda exotérmica, compressão ou aparafusados, são resistentes à corrosão e ajudam a eliminar falhas de aterramento para garantir a segurança e a operação do seu parque solar.