Indústrias
Cirúrgico
A TE tem décadas de experiência no fornecimento de soluções de cabo e interconexão para OEMs de equipamentos cirúrgicos para dispositivos minimamente invasivos e endoscopia.
As soluções integradas de conector e de cabo da TE são projetadas para oferecer sistemas de interconexão confiáveis que resistam aos rigores da esterilização. Se precisar de um conjunto para transportar energia, sinal, luz ou uma combinação, nossos produtos são a solução. A TE tem décadas de experiência no fornecimento de soluções de cabo e interconexão para OEMs de equipamentos cirúrgicos para dispositivos minimamente invasivos e endoscopia. Além de oferecer uma grande variedade de componentes eletrônicos padrão, trabalhamos em estreita colaboração com OEMs de dispositivos médicos como você para desenvolver e integrar soluções personalizadas em uma série de aplicações, desde produtos de uso único fabricados em nosso ambiente de sala limpa até montagens esterilizadas e reutilizáveis incorporando cabos digitais e de alta performance. Nossas soluções integradas de conector e de cabo fornecem sistemas de interconexão robustos e confiáveis. Trabalharemos com você para projetá-los para serem compatíveis com os processos de esterilização especificados para as necessidades dos clientes, incluindo a autoclave.
Terminação de peça de mão e cabo distal
Nossa experiência em terminação e moldagem de fios finos mantém o pacote distal compacto, leve e confiável, ao mesmo tempo em que oferece desempenho elétrico superior e um design ergonômico que atende às necessidades do usuário final.
Cabo cirúrgico reutilizável
Estes cabos são construídos para alto desempenho, com excelente transmissão de sinal. São leves, flexíveis e resistem duramente aos processos de esterilização.
Conector proximal
Escolha entre formas circulares de metal ou de borda de cartão personalizável para montagens de cabos cirúrgicos reutilizáveis. Alguns conectores se concentram na confiabilidade do sinal com excelentes rejeições EMI/RFI, enquanto outros são mais leves e simples de usar.


Tubos e eixos
Nossas capacidades incluem extrusão de tubos, coextrusão e composição interna para oferecer encolhimento térmico ou tubos multilúmen para atender às suas necessidades de produtos cirúrgicos.
Testes elétricos e mecânicos
Nosso laboratório de teste pode oferecer validação de design, testes de esterilização, desinfecção e testes ambientais para suas necessidades exatas de produto ou regulação. Nossos especialistas podem suportar modelagem e análise de sinais de alta velocidade, testes flex, modelagem e análise térmica.
Vantagens
- Capacidade de projetar produtos que possam suportar altas pressões, umidade e temperaturas variáveis, manter a integridade do sinal e evitar a entrada de umidade
- Amplo conhecimento em ciência de materiais para fazer parcerias com clientes e atender às especificações deles quanto à esterilização e biocompatibilidade
- Testes internos para autoclave, lavador automático e outros
- Design flexível para suas necessidades, combinando alto desempenho, peso leve e ergonomia