Estudo de caso
Estudo de Caso de Construção Naval e Aplicações Offshore na Grã-Bretanha
Estudo de Caso de Construção Naval e Aplicações Offshore na Grã-Bretanha
Histórico
O mar do Norte oferecem algumas das condições operacionais mais hostis para instalações e produtos marítimos. A temperatura média no mar do Norte durante os meses de verão é de 17 °C. No inverno, estação de vendavais e tempestades frequentes, a temperatura média é de 6 °C. A salinidade é, em média, 34-35 g de sal por litro de água.
O Desafio
A temperatura média no mar do Norte durante os meses de verão é de 17 °C. No inverno, estação de vendavais e tempestades frequentes, a temperatura normal é de 6 °C. A salinidade é, em média, 34-35 g de sal por litro de água. O mar do Norte também é propenso a "marés ciclônicas", aumento da água associado a sistemas climáticos de baixa pressão causado principalmente por ventos fortes sobre a superfície do oceano.
O período inicial de exploração e retirada de petróleo no mar do Norte, na década de 1970, exigiu produtos excepcionalmente duradouros que pudessem atender aos requisitos exigentes das empresas operando nesse ambiente hostil. Uma conhecida empresa britânica líder de petróleo e gás, entre as pioneiras do setor, buscava juntas e terminações de baixa e média tensão com alto desempenho para suas plataformas de construção inovadora.
Coube à TE Connectivity o desafio de projetar, testar e fabricar, em um período limitado, um grande número de juntas de cabo resistentes a chamas e de instalação rápida e fácil.
Mais de 40
anos de operação
35 g
de sal por litro de água
A Solução
Com muitos anos de conhecimento e experiência no design e fornecimento de produtos para ambientes exigentes, a TE respondeu ao desafio. A empresa implementou um programa de desenvolvimento acelerado para projetar, testar e fabricar uma gama de produtos robustos, de alto desempenho e duradouros.
O programa resultou no desenvolvimento de uma ampla gama de juntas de baixa e média tensão resistentes a chamas para cabos de controle, comunicação e alimentação que atenderam às especificações rigorosas do cliente.
O Resultado
A resiliência e confiabilidade das soluções especialmente projetadas da TE é confirmada pelo fato de que elas ainda estão em operação mais de 40 anos após sua instalação!