Estudo de caso
Aumento do Desempenho do Sistema Ferroviário
A TE Connectivity e a companhia ferroviária nacional francesa trabalharam juntas para projetar um condutor vertical sob medida e uma ferramenta específica para facilitar sua instalação.
A companhia ferroviária nacional francesa é pioneira no desenvolvimento e na construção de linhas ferroviárias de alta velocidade. A fim de garantir a confiabilidade de suas instalações, a TE e essa influente empresa ferroviária trabalharam em estreita colaboração para desenvolver um condutor vertical inovador.
O Desafio
Os condutores verticais têm um papel fundamental no desempenho geral do sistema ferroviário, uma vez que são os principais conectores da catenária.
Os condutores verticais usados pela ferrovia nacional francesa, articulados tanto na parte superior quanto na inferior, tinham um bom comportamento mecânico, mas as articulações causavam um fraco desempenho elétrico.
Para superar a perda de contato elétrico entre o cabo mensageiro e o fio de contato, foi instalada uma conexão de distribuição a cada 200 metros (máximo).
O peso extra da conexão de distribuição poderia dobrar o fio de contato, o que limitava a velocidade do trem.
A TE demonstrou sua capacidade em um contexto incomum. Eles claramente se posicionaram como um importante fornecedor ferroviário capaz de oferecer uma solução inovadora.
220K
número de peças já em serviço
1996
ano da aprovação oficial dos condutores verticais da TE pela companhia ferroviária francesa
147K
número de condutores verticais instalados entre 2014 e 2016
A Solução
A companhia ferroviária nacional francesa e as equipes de engenharia da TE trabalharam juntas para desenvolver uma solução inovadora que garantisse um ótimo comportamento mecânico sem reduzir o desempenho elétrico.
Elas projetaram um condutor vertical que fornece duas funções mecânicas e elétricas sem precisar de parafusos.
Para garantir alto comportamento mecânico, o condutor continua tendo articulação nas partes superior e inferior. No entanto, foi adicionado um cabo de ligação em cada lado para garantir o contato elétrico uniforme entre o cabo mensageiro e os fios de contato.
A TE também desenvolveu uma ferramenta específica, chamada de SIMAGRIF, para facilitar a instalação do novo condutor vertical.
O Resultado
Como pioneira mundial no desenvolvimento e na construção de linhas ferroviárias de alta velocidade, a companhia ferroviária nacional precisava garantir a confiabilidade e a velocidade das linhas.
Com décadas de conhecimento e experiência no design e fornecimento de produtos para aplicações ferroviárias rigorosas, a TE trabalhou no desenvolvimento, teste e fabricação desse inovador condutor vertical e da nova ferramenta.
Os condutores verticais SIMEL da TE foram instalados no campo há mais de 20 anos e continuam oferecendo desempenho confiável.