Disponivel de

Interruptores ou chaves de energia são essenciais para aplicações robustas e confiáveis, pois fornecem a capacidade de controlar o fluxo de energia elétrica entre a bateria e diversos acessórios. As chaves elétricas permitem que, em caso de emergência, você desligue um subsistema de alta tensão de forma instantânea. Para operar de forma confiável sob condições extremas e em aplicações exigentes, nossas chaves de energia apresentam resistência a choques de até 100 G e resistência a vibrações de até 15 G, dependendo do modelo. Projetadas para aplicações de alta classificação de contato, elas estão disponíveis para tensão de operação de 9 até 32 VCC.
A nossa gama de chaves elétricas inclui opções com de 1 polo até 4 polos. Nossas chaves são ideais para condições ambientais críticas, incluindo umidade, pressão, sujeira e fluidos agressivos.
As aplicações típicas incluem transporte, aviação, defesa, ferrovias, ambientes marítimos e automação industrial.
A nossa gama de chaves de energia inclui:
- Botoeiras de parada de emergência
- Chaves de pulso
- Chaves alavanca liga/desliga
- Chaves seletoras rotativos
- Chaves indutivas
- Chaves limitadoras
- Chaves fim de curso
- Chaves com interruptores/botões tipo êmbolo
Procurando o a chave elétrica certa para seu projeto?
A LADD Distribution está aqui para você! A LADD Distribution é uma empresa da TE Connectivity e a única distribuidora dedicada a veículos comerciais no mercado.
Nossos consultores de aplicação estão disponíveis para fornecer assistência a projetos, suporte técnico e treinamento do produto no local. Em cada etapa, garantimos que você encontrará, comprará, receberá e usará as soluções certas para suas aplicações específicas.
Se o produto certo não estiver em nosso portfólio, trabalharemos juntos para desenvolver e personalizar uma solução que atenda às suas necessidades.
Disponivel de