Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Adapte sua instalação em uma rede inteligente e melhore a confiabilidade da rede com soluções econômicas

A unidade de controle do alimentador de subestação Kries IKI-55 da TE Connectivity é a atualização avançada do IKI-50, projetada especificamente para aplicações de subestação secundária que variam de 3 a 52 kV. O IKI-55 é uma solução inteligente projetada que lida com desafios do fornecimento de energia descentralizada em evolução, bem como as crescentes demandas por disponibilidade e qualidade de energia nas redes de distribuição. Ele fornece transparência incomparável, no local ou remotamente, por meio de um sistema de integração SCADA, e é compatível com uma ampla gama de protocolos de comunicação, garantindo uma integração perfeita com vários sistemas.

 

Ele pode operar como um mestre Modbus, fornecendo recursos robustos de controle e monitoramento. Além de monitorar os parâmetros da rede, como tensão, corrente e potência, o IKI-55 também suporta qualidade de energia (PQ) e monitoramento de distúrbios, aumentando a transparência e a confiabilidade geral da rede.

 

O IKI-55 permite que o proprietário da rede interaja com um comutador de um centro de controle. Ele também permite definir um interruptor automático em caso de interrupções não planejadas ou manutenção de um alimentador de energia para outro durante interrupções não planejadas, ou atividades de manutenção, reduzindo assim os custos operacionais e melhorando a confiabilidade da rede.

 

Ele também garante um fornecimento de energia contínuo e confiável por meio de dados detalhados e em tempo real e gerenciamento robusto de falhas, elevando a eficiência e a confiabilidade das redes de distribuição de energia.

barra cinza

Principais características

  • Monitoramento de carga de energia

  • Permite a detecção de falhas, reduzindo o tempo de inatividade (SAIDI)
  • Controle remoto e automação de rede
  • Sem manutenção
  • Detecção de descarga parcial com CAPDIS-S2_55
  • Ampla gama de protocolos de comunicação (Modbus, MQTT, REST e IEC 104)
barra cinza
barra cinza
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Pergunta: O que é uma subestação ou unidade de controle do alimentador?

Resposta: Este é um dispositivo usado em redes de distribuição de energia elétrica para monitorar, controlar e proteger as linhas de alimentação. Ele garante um fornecimento de energia eficiente e confiável, gerenciando o fluxo de eletricidade e respondendo a condições de falha. No entanto, deve-se notar que IKI-50 e IKI-55 em específico não são relés de proteção; portanto, se isso for um requisito, também oferecemos IKI-30 ou IKI-35 como soluções adequadas para proteger subestações de transformadores de distribuição.

 

Pergunta: Onde deve ser instalada uma unidade de controle do alimentador?
Resposta: Este tipo de unidade deve ser instalado em pontos-chave da rede de distribuição, normalmente em subestações ou em linhas de alimentadores, para monitorar e controlar efetivamente o fluxo de eletricidade.

 

Pergunta:  O IKI-50 pode detectar a direção de uma falha?

Resposta: Se o sinal de tensão estiver disponível, o IKI-50 pode detectar a direção de uma falha. Esta é uma função útil na busca de falhas em sistemas de loop ou no caso de falta de informações sobre a localização das subestações de transformadores.

 

Pergunta:   Que tipos de protocolos de comunicação são suportados pelo IKI-50 e IKI-55?

Resposta:  O IKI-50 suporta protocolos Modbus-RTU, enquanto o IKI-55 é capaz de suportar Modbus-RTU, MQTT, REST e IEC 60870-5-104, permitindo uma integração perfeita com vários sistemas.

 

Pergunta: O IKI-50 e o IKI-55 podem realizar o gerenciamento de carga?

Resposta: Sim, eles podem gerenciar e equilibrar cargas em toda a rede, o que evita sobrecarga e garante uma distribuição eficiente de energia.

 

Pergunta: O IKI-50 e o IKI-55 podem se integrar aos sistemas SCADA?

Resposta: Estes dispositivos são projetados para integração com sistemas SCADA, fornecendo dados em tempo real e recursos de controle para operadores centrais. ​

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Recursos de configuração

  • Control Unit Function  Active Power, Apparent Power, Reactive Power

  • Number of Digital Inputs  6

  • Number of Events Logged  20

  • Switching Function Type  1.5 Pole Switching

  • Configuration Method  Kries Configuration Software

  • Number of Digital Outputs  6

  • Number of Feeders  1

  • Number of Digital Outputs for 1.5 Pole Switching  2

Características elétricas

  • Current Input Type  Current Sensor

  • Current Input Measuring Range (A) .1 – 2000

  • Current Input Measuring Accuracy (%) 3

  • Tensão de abastecimento (V) 24

Características do sinal

  • Frequency Selection (Hz) 50 – 60

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]

  • Faixa de temperatura de armazenamento  -40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Operação/Aplicação

  • Measurement Parameters  Current, Frequency, Voltage

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP54

Outro

  • Network Neutral Earthing  Inductive Terminated Neutral, Isolated Neutral

  • Fault Recorder  Yes

  • Communication Interfaces  Mini-USB, Modbus RTU (Slave)

  • Fault Detection  Directional Static Earth, Directional Transient Earth, Earth Fault Via Pulse Locating

  • Fault Reset Option  After 1 hour, After 2 hour, After 3 hour, After 4 hour, After 5 hour, After 6 hour, After 7 hour, After 8 hour, Auto, External Potential-Free Normally Open Contact, Manual

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-IKI-55

Materiais relacionados