O monitoramento de redes de energia é fundamental para mantê-las ativas e funcionais. Nossas soluções para o monitoramento de redes permitem que fornecedores e instalações industriais identifiquem falhas e conexões fracas na rede, fornecendo uma ferramenta eficaz para o monitoramento da energia e gerenciamento de ativos. Elas eliminam a necessidade de modernizações de alta escala e custo em toda a rede e, consequentemente, melhoram a confiabilidade de acordo com os parâmetros do Índice Médio da Duração de Interrupções no Sistema (SAIDI).
Localizar uma falha em centenas de quilômetros de linhas de energia é um desafio para qualquer proprietário de redes de distribuição. Perturbações na rede causadas por infraestrutura envelhecida, eventos climáticos extremos, interação com animais selvagens, aumento na demanda de energia ou condutores caídos podem causar interrupção da energia com altas falhas de correntes. As interrupções não planejadas no fornecimento de energia devem ser resolvidas prontamente para minimizar o impacto aos consumidores. Porém, localizar uma falha geralmente custa tempo e dinheiro.
4,7 h
Tempo de interrupção anual total médio em horas de serviço de eletricidade por cliente nos EUA
1,5 h
Duração média de uma interrupção por cliente, excluindo eventos excepcionais
100k
Custo médio em dólares da interrupção de um serviço público por hora
Com mais de 65 anos de experiência em acessórios para cabos, além de oferecermos um portfólio completo de conectores e terminações para dispositivos de manobra por meio da nossa marca Raychem. Eles se encaixam em praticamente qualquer tamanho de cabo ou produto instalado e possibilitam um desempenho confiável mesmo nas condições ambientais mais severas.
Com nossos acessórios para cabos Raychem, combinados aos nossos dispositivos Kries, os clientes podem coletar dados essenciais sobre suas redes, o que ajuda a prevenir falhas e reduzir tanto o Índice Médio da Duração de Interrupções do Sistema (SAIDI) quanto o Índice Médio da Frequência de Interrupções do Sistema (SAIFI). Em vez de realizar modernizações caras e trabalhosas em toda a rede, com esses dispositivos de monitoramento é possível identificar falhas e conexões fracas , o que resulta em uma solução efetiva por uma fração do investimento. Nossas soluções podem ser integradas a projetos novos ou de retrofit.
Receba um resumo de nosso catálogo de produtos de Smart Grid, além da nova ilustração de transmissão à distribuição.
Com a recente aquisição da Kries, uma pioneira estabelecida em sistemas de smart grid, agora oferecemos indicadores de correntes de falha que podem ser facilmente instalados em pontos estratégicos em toda a sua rede. Em caso de curto-circuito, o indicador de falhas IKI para linhas aéreas (IKI-OH) envia um sinal LED óptico para que os operadores da rede possam localizar, reparar e restaurar facilmente a energia da rede. Também fornecemos uma combinação de versões de comunicação, o IKI-OH-Butler e o IKI-OH-Radio, que permitem relatórios remotos para um centro de controle de distribuição. Nossas soluções ajudam a reduzir com eficiência as interrupções não planejadas no fornecimento de energia, melhorando a confiabilidade e a resiliência da rede.
Nossas soluções Kries ajudam a maximizar o desempenho de dispositivos de manobra, melhorar a transparência e reduzir o tempo de parada da rede. Os indicadores de corrente de falha em dispositivos de manobra permitem o monitoramento em tempo real do fluxo de corrente elétrica, detectando e localizando falhas rapidamente. Eles são cruciais para manter a segurança operacional e a confiabilidade. Ao identificar anormalidades como curtos-circuitos ou falhas de aterramento, os indicadores permitem uma ação rápida para isolar as falhas, mitigando possíveis danos e reduzindo o tempo de interrupção.
Nossos sistemas de detecção de tensão Kries fornecem maior segurança para o pessoal durante as operações em campo. Nas complexas redes de distribuição de energia atuais, particularmente nos setores de média e alta tensão, a detecção de tensão é crucial para garantir a disponibilidade da rede. Nossas soluções Kries permitem processos seguros de monitoramento e detecção de tensão, essenciais para aumentar a confiabilidade do sistema. Sistemas modernos de detecção de tensão, instalados facilmente com o uso de sensores capacitivos ou ôhmicos em qualquer unidade principal do anel, permitem o monitoramento seguro da presença ou ausência de tensão. Além disso, garantir a segurança do pessoal que trabalha em condições perigosas é fundamental.
Para reduzir o tempo e os custos de instalação, nossos conectores separáveis Raychem e nossas terminações plug-in são fáceis de instalar, compactos e adaptáveis à maioria dos tipos de cabos. Eles também são compatíveis com os nossos dispositivos de monitoramento Kries.