Nossa ampla linha de conectores de alimentação de borda de placa oferece conectores de alimentação de borda de placa de feixe único, alta densidade aumentada e HD plus de 5 a 8 feixes. Esses conectores podem suportar correntes de 5,2 A/passo até 46 A/passo. Os conectores de borda de placa variam entre sistemas de conexão de placa a placa, placa a componente e cabo a placa. Nossos conetores de duas peças têm números de posição que variam de 17 a 47. O tipo de produto do conetor está disponível como o conjunto do conetor ou o alojamento, e o conetor e o contato terminam para o PWB ou o fio e o cabo. Oferecemos conetores com classificações de corrente de contato (Max) (A) variando de .25 a 242. O portfólio inclui soluções de nossas famílias de produtos AMP e MULTIFEIXE.