Nosso conetor BNC é um conetor coaxial RF de conexão rápida que é projetado para manter a mesma impedância caraterística de um cabo em 50 ohm ou 75 ohm. Na maioria das vezes usado para conexões de frequência de vídeo, rádio e televisão, o conetor BNC (baionet Neill-Concelman) é normalmente aplicado até 2 GHz e até 500 volts. O conetor BNC apresenta um design de torção para bloqueio com duas saliências na parte fêmea do conetor que engatam um slot na casca da parte masculina. Os conetores BNC estão disponíveis em uma variedade de tamanhos e configurações que permitem que eles sejam compatíveis com uma variedade de dispositivos e aplicações. O conetor BNC é fácil de usar porque pode ser facilmente anexado ou removido sem a necessidade de ferramentas ou técnicas especiais. Os conetores BNC são fiáveis e oferecem uma ligação estável devido ao seu mecanismo de bloqueio. As aplicações comuns para o conetor BNC são sinais de vídeo de interface digital analógica e serial, antenas de rádio, eletrônica aeroespacial, instrumentação nuclear e equipamentos de teste. Os conetores BNC da TE apresentam uma construção robusta e são feitos de materiais de alta qualidade que incluem latão e níquel que proporcionam excelente durabilidade e resistência à corrosão. A TE oferece conetores BNC macho e fêmea e versões de 50 Ohm e 75 Ohm. Estes são fabricados para suportar altas temperaturas e ambientes agressivos.