Nosso conetor N (também chamado de conetor tipo N) é um conetor RF coaxial de tamanho médio que é roscado e impermeável e é usado para unir cabos coaxiais para transmitir sinais de alta frequência. A maioria dos conetores N pode transportar frequências de até 11 GHz, com designs recentes que podem transportar até 18 GHz. O conetor macho é apertado manualmente, com uma folga de ar entre os condutores central e exterior. Algumas versões incluem uma porca sextavada. O acoplamento tem uma rosca UNEF 5/8-24. A potência nominal média do conetor N é determinada pelo superaquecimento do contacto central que é resultado da perda de inserção resistiva, enquanto a sua potência nominal de pico é determinada pela quebra de tensão do ar perto do pino central. Os conetores N são conhecidos por sua construção robusta e são feitos de materiais de alta qualidade como latão e níquel. A sua manga exterior roscada proporciona uma ligação segura que pode lidar com vibrações e ambientes agressivos. O conetor N segue o padrão militar MIL-STD-348 e vem em versões de 50 ohm e 75 ohm. O conetor N é amplamente utilizado nos campos de rádio, televisão e comunicação de dados. O conetor N de 50 ohm é comumente usado na infraestrutura ou dados sem fio, telefones fixos, paginação e sistemas celulares. O conetor N de 75 ohm é comumente usado na infraestrutura de sistemas de TV a cabo.