Nosso conetor NanoRF é um conetor coaxial miniatura que é usado em aplicações de alta frequência que têm uma pequena quantidade de espaço disponível. Os conetores NanoRF são usados tipicamente em dispositivos móveis e portáteis, assim como em aplicações aeroespaciais e de defesa. Esses conetores são projetados para fornecer conexões confiáveis e de alto desempenho entre cabos coaxiais e equipamentos, incluindo antenas, rádios e equipamentos de teste. Estes têm um mecanismo de conexão snap-on ou push-pull que facilita a instalação ou remoção rápida e fácil. Os conetores NanoRF são reconhecidos por seu tamanho pequeno e perfil baixo, e estes fornecem um desempenho de alta frequência. Estes são projetados para fornecer uma conexão de baixa perda de até 65 GHz, o que os torna adequados para aplicações de transferência de dados de alta velocidade. Os conetores NanoRF também são versáteis. Estes são compatíveis com uma gama de cabos coaxiais, incluindo cabos flexíveis e semi-rígidos. Esses conetores estão disponíveis em uma variedade de tamanhos que inclui versões de 50 ohm e 75 ohm. Além dos conetores NanoRF da TE, fazemos contatos e acessórios NanoRF.