Modular de subminiatura AMP OSSP Conectores Coaxiais
Nossos conetores modulares subminiatura OSP são um conetor de fibra ótica projetado para ser usado em ambientes externos onde o espaço é limitado. Esses conetores fornecem uma conexão confiável de alta velocidade entre cabos de fibra ótica em aplicações, incluindo telecomunicações, TV a cabo e provedores de serviços de Internet. Os conetores modulares subminiatura OSP (Outside Plant) são projetados para serem menores do que os conetores modulares em miniatura, com um passo de 1,25mm ou menos. Os conetores usam um mecanismo de travamento push-pull que garante uma conexão segura e permite fácil inserção e remoção sem a necessidade de ferramentas ou técnicas especiais. Estes têm uma carcaça de metal e virolas cerâmicas que fornecem excelente durabilidade e confiabilidade. Os conetores modulares subminiatura OSP são feitos para suportar elementos climáticos extremos ao ar livre, incluindo temperatura extrema, umidade e exposição à luz solar. Estes também têm versatilidade e são compatíveis com uma gama de cabos de fibra ótica, incluindo cabos monomodo e multimodo. Estes estão disponíveis numa gama de versões, incluindo conetores LC e MPO.