Nosso conetor SMA RF é um conetor RF de semi-precisão que é projetado para cabos coaxiais que têm um mecanismo de acoplamento tipo parafuso, o que minimiza reflexos e atenuação porque garante contato uniforme. Um dos conetores RF mais usados, o conetor SMA (Subminiature versão A) é comumente usado em telecomunicações, comunicações sem fio e aplicações de teste e medição. Opera até 18 GHz e tem uma impedância de 50 Ω, para uso em aplicações de transferência de dados de alta velocidade. É feito de latão ou aço inoxidável e tem um acoplamento roscado ¼-36, permitindo alto desempenho em um design compacto. O conetor SMA está disponível em uma variedade de versões, incluindo reto e de ângulo reto, e montagem de anteparo e painel. É compatível com uma grande variedade de cabos coaxiais, incluindo cabos flexíveis e semi-rígidos. O conetor SMA usa um dielétrico de PTFE, que entra em contato ao longo do plano de acoplamento, e é classificado para até 500 ciclos de acoplamento. É necessário apertar corretamente o conetor ao efetuar a ligação para obter 500 ciclos de acoplamento. Os conetores SMA RF são comumente usados em sistemas de microondas, Wi-Fi e Bluetooth, dongles de rádio definidos por software USB, rádio portátil, antenas de telefone móvel e aplicações de rádio astronomia.