Nossos conetores SMP RF são conetores coaxiais de encaixe miniatura altamente blindados para aplicações de até 40 GHz. SMP (sub miniatura push-on) têm estilos de acoplamento push-on ou snap-on, facilitando a instalação. Os conetores SMP são tipicamente feitos em aço inoxidável, cobre de berílio e materiais PTFE, que oferecem excelente durabilidade e confiabilidade. Estes são projetados para fornecer conexões confiáveis e de alto desempenho entre cabos coaxiais e equipamentos como antenas, amplificadores e filtros. Os conetores TE SMP têm um tamanho pequeno e perfil baixo e são significativamente menores do que outros conetores de alta frequência, como conetores SMA. O tamanho pequeno torna estes uma opção para aplicações com restrição de espaço. Os conetores SMP são projetados para suportar o acoplamento radial e cego com desalinhamento axial e podem ser usados em um sistema de placa a placa usando uma bala flutuante. Estes são feitos em uma variedade de formatos, incluindo conetores retos e de ângulo direito, e conetores de montagem de anteparo e painel. Os conetores SMP estão disponíveis em três sistemas de retenção diferentes: Furo completo, limitado e liso. Os conetores SMP são usados em aplicações de teste de alto desempenho e são comumente usados em módulos coaxiais de alta frequência miniaturizados e aplicações de alta taxa de dados, como antenas, banda larga, teste e medição, militares e aeroespaciais. Estes também são amplamente utilizados para facilitar embalagens densas em aplicações RF / microondas.