Nossos conetores SSMA RF são um tipo de conetor coaxial e são uma versão menor de nossos conetores SMA. Estes operam até 35 GHz e podem ser estendidos até 40 GHz, tornando-os adequados para aplicações de transferência de dados de alta velocidade. Estes conetores aparafusadores têm um acoplamento roscado 10-36. Os conetores SSMA (Subminiature versão A) são uma alternativa que economiza espaço aos conetores SMA e são usados em aplicações de alta frequência, como sistemas RF e microondas e aplicações de transferência de dados de alta velocidade. Os conetores SSMA têm uma construção robusta e são feitos de materiais que incluem latão e aço inoxidável, que fornecem durabilidade e confiabilidade. Esses conetores também são versáteis, sendo compatíveis com uma variedade de cabos coaxiais, e estes estão disponíveis em uma variedade de tamanhos, incluindo versões de 50 ohm e 75 ohm. Seu mecanismo de acoplamento roscado oferece confiabilidade quando usado em projetos robustos. Os conetores SSMA são comumente usados em mil-aero, telecomunicações, RFID, antenas, sistemas de radar, e aplicações de teste e medição.