Nossos conetores TNC RF são conetores coaxiais em miniatura, rosqueados e impermeáveis que têm uma faixa de frequência de até 11 GHz e uma impedância de 50 Ω. Uma versão rosqueada do conetor BNC, o conetor TNC (Threaded Neill-Concelman) usa uma porca de acoplamento rosqueada para acoplamento seguro e tem um desempenho de frequência mais alto do que o BNC. Sua interface de acoplamento roscado garante que o conetor não se desacoplará quando usado em aplicações de alta vibração. Os conetores TNC são feitos de materiais que fornecem excelente durabilidade e confiabilidade, como latão e aço inoxidável. Estes estão disponíveis em uma variedade de formas, incluindo conetores retos e de ângulo direito, e conetores de montagem de anteparo e painel. Estes oferecem versatilidade, sendo compatíveis com uma variedade de cabos coaxiais, como cabos flexíveis e semi-rígidos, e estes estão disponíveis em versões de 50 ohm e 75 ohm. Os conetores TNC são usados em uma escala das aplicações que incluem antenas, avionic, industrial, comunicações sem fio, defesa, e telecomunicações.