Um filtro de linha de interferência eletromagnética (EMI) monofásico é a principal ferramenta disponível para o projetista de equipamentos eletrônicos para controlar a EMI conduzida, tanto no equipamento (potencial mau funcionamento do equipamento) quanto fora do equipamento (interferência potencial em outros equipamentos próximos). Ao controlar a interferência conduzida na linha de alimentação, um filtro EMI também pode reduzir os níveis de emissões irradiadas. Nossos filtros de linha de alimentação monofásicos estão disponíveis com correntes nominais de 0,5 a 60 A, e oferecemos uma grande variedade de opções de conexão de terminal. As opções de montagem do filtro incluem anteparo, montagem em flange, PCI e roscado. Os tipos de terminação de entrada e saída do filtro incluem conexões rápidas de 0,250", parafuso roscado e terminais à prova de toque. Os filtros estão disponíveis com uma ampla gama de níveis de desempenho de perda de inserção e correntes de vazamento adequadas para aplicações exigentes. Fabricamos filtros de linha de alimentação de interferência eletromagnética (EMI) monofásicos através de nossa família de produtos Corcom.