Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :
Transition Joint
-
Estilo da blindagem do cabo :
Fita
Dimensões
-
Diâmetro do isolamento (PILC) (in):
.85 – 1.3
-
Diâmetro do isolamento (plástico) (in):
1.25 – 1.8
-
Compatible Conductor Range (AWG/kcmil):
250 – 1000
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
21.6 – 45.74 mm [ .85 – 1.8 in ]
-
Faixa do diâmetro do condutor compatível :
14.73 – 29.21 mm [ .58 – 1.15 in ]
-
Diâmetro externo da bainha :
54.61 mm [ 2.15 in ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
IEEE 404
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas
Outro
-
Instrução de instalação :
Inglês
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 15
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Polymeric, PILC