Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Formato do produto :
Cylindrical
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Conector de 6 pinos
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
10 – 36
Características do corpo
-
Material do estojo :
Aço Inoxidável
-
Carregado por mola :
Núcleo separado
Dimensões
-
Diâmetro do produto :
19.05 mm [ 0,75 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
-
Especificações ambientais :
Pressão de 1.000 psi
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type :
4 – 20 mA
Outro
-
Linearity Error (Full Range) (%):
±1.5