Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type :
Rotary Variable Differential Transformer (RVDT)
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Fios de chumbo
Características elétricas
Características do sinal
-
Frequência de excitação (kHz):
2.5 – 10
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
36
-
Material do estojo :
Alumínio anodizado
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type :
Size 11 Servo Mount
Dimensões
-
Diâmetro do eixo :
4.76 mm [ .188 in ]
-
Diâmetro do produto :
25.4 mm [ 1 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type :
AC Voltage
Outro
-
Faixa angular (°):
-60 – 60
-
Não linearidade (%):
2
-
Tipo de rolamento :
Rolamento de esferas de precisão ABEC 3