Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type :
Rotary Variable Differential Transformer (RVDT)
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Fios de chumbo, Fios de chumbo
Características elétricas
-
Tensão de abastecimento (VDC):
13.5 – 16.5
-
Corrente de entrada (máx) (mA):
25
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
54
-
Material do estojo :
Alumínio anodizado
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type :
Size 11 Servo Mount
Dimensões
-
Diâmetro do eixo :
4.76 mm [ .188 in ]
-
Diâmetro do produto :
26.92 mm [ 1,06 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-18 – 70 °C [ 0 – 158 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type :
±3.75 – ±7.5 VDC
Outro
-
Faixa angular (°):
-30 – 30
-
Não linearidade (%):
.25
-
Tipo de rolamento :
Rolamento de esferas de precisão ABEC 3