Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Dimensões
-
Diâmetro do produto :
12 mm [ .472 in ]
Outro
-
Linearity Error (Full Range) (%):
±.25
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
Características do corpo
-
Material do estojo :
Aço Inoxidável
-
Carregado por mola :
Núcleo separado
Características do tipo do produto
-
Formato do produto :
Cylindrical
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
3
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Características do sinal
-
Frequência de excitação (kHz):
1 – 10