Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Formato do produto :
Quadrado
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Conector de 6 pinos
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
10 – 36
Características do corpo
-
Material do estojo :
Aço Inoxidável
-
Carregado por mola :
Núcleo separado
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type :
4 – 20 mA
Outro
-
Linearity Error (Full Range) (%):
±1.5