Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Configuração do material da estrutura :
Carcaça de metal frontal
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Tamanho da estrutura do conector :
1
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
3
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de posições :
15
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material de revestimento da estrutura :
Níquel
-
Material de recurso de processo de montagem :
Latão
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Forma do contato :
Redondo
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
30
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
2
-
Contact Options :
Installed
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda :
.5 mm [ .019 in ]
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda :
.52 mm [ .02 in ]
Acessório mecânico
-
Material de revestimento do recurso do processo de montagem :
Estanho sobre níquel
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Com
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Boardlock
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
-
Diâmetro do orifício de montagem :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Orifícios de montagem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material da estrutura :
SPCC
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central :
2.29 mm [ .09 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
1.98 mm [ .078 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja, Caixa e Bandeja
-
Quantidade de embalagem :
100