Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Módulo de soquete guia
-
Função do acessório de hardware :
Hardware guia
Recursos de configuração
-
Local de posicionamento do acessório :
Placa frontal
-
Orientação-chave :
315°
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Ângulo reto
-
Material de revestimento do produto primário :
Níquel
-
Material do produto primário :
Aço Inoxidável
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Montagem em placa
-
Revestimento de acabamento do produto :
Passivado
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Normas da indústria
-
Norma da indústria :
VITA 46
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Saco