Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de suportes LED :
Óptico
Recursos de configuração
-
Características do conector de iluminação incluídas :
Não permite a compatibilidade com Zhaga, Óptica compatível, Sem motorista a bordo, Sem proteção térmica
Características elétricas
-
Corrente nominal (máx) (A):
1.5
-
Tensão de operação (VDC):
40
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Deslocamento de isolamento (IDC)
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Policarbonato
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia