Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Power Component Options :
Hot Stick Accessories, Insulated Cover
-
Installation Technology :
Energised Installation, Wedge
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 500
Características do corpo
-
Compatible Conductor Material :
Aluminum, Copper
Dimensões
-
Compatible Conductor Range - Tap (mm²):
13.3, 21.2, 33.6
-
Compatible Conductor Range - Tap (AWG/kcmil):
4 – 4, 2 – 2, 6 – 6
-
Compatible Conductor Range - Main (mm²):
135.19, 170.46, 177.35, 201.42
-
Compatible Conductor Range - Main (AWG/kcmil):
266.8 – 266.8, 350 – 350, 397.5 – 397.5, 336.4 – 336.4
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F):
32 – 347
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Overhead Transmission & Distribution Connections
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Mundial