Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Material da base da lâmina perfurante :
Cobre estanhado
-
Tipo de conector solar :
Insulation Piercing Connector
-
Estilo do conector solar :
Penetrante
Outro
-
Comprimento de montagem do cabo (m):
240 – 400
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conformidade com exceções
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
12
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
1.5
-
Corrente nominal (A):
300
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Mundial