Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Design robusto, especificamente para aplicações solares eBOS, oferecendo uma conexão segura, simples e confiável.

Os Conectores de Perfuração de Isolamento Solar (SIPC) da TE Connectivity oferecem proteção, isolamento e vedação de alta qualidade para conexão rápida, fácil e segura de cabos fotovoltaicos (PV) de 6 mm² a 50 mm². O chicote de fios elétrico de conexão dupla ou múltipla pré-instalado de fábrica proporciona um alinhamento perfeito dos cabos de derivação, permitindo um processo de instalação simples e seguro em campo. Nenhuma habilidade especializada é necessária para instalar o conector. Projetado para acomodar uma faixa de cabo trunk bus de 95-400 mm², permitindo grupos de painéis maiores com menos desconexões, resultando em economias significativas em custos de material e mão de obra.

 

Nossas Montagens SIPC foram construídas do zero com base em materiais e componentes altamente projetados e comprovados em campo, pelos quais nossas conexões são conhecidas. Os SIPC 240 e 400 são conectores de Classe II, conforme definido pela IEC 61140:2001 e são projetados especificamente para fazendas solares para suportar condições ambientais adversas. Eles são isentos de manutenção e robustos o suficiente para durar por toda a vida útil do sistema.

 

Para conexões seguras antes da energização e proteger os conectores fotovoltaicos de ambientes agressivos, nossos conjuntos SIPC são pré-instalados com nossos conectores SAFE-TE. Os caps SAFE-TE são resistentes a raios UV e reutilizáveis, classificados como IP-68.

Principais Características

  • Cobre uma ampla gama de cabos de trunk bus de 95 mm² a 400 mm².
  • Configurabilidade e flexibilidade em tempo real, possibilitando ajustes durante a construção do local para manter a velocidade do projeto.
  • Capuzes de vedação para aplicações onde há extremidades sem saída integram-se aos principais conjuntos SIPC.
  • Um chicote de fios elétrico com múltiplas derivações, integrado de fábrica, aumenta o número de strings por conexão e diminui o número de componentes instalados em campo, o que resulta em uma maior confiabilidade e redução no tempo de instalação.
barra laranja
barra laranja
barra laranja
  1. Vídeo: Instalação de Conectores de Perfuração de Isolamento SIPC da TE
    para Energia Solar (Inglês)

Nossos conjuntos Solar IPC SIPC foram projetados para oferecer proteção, isolamento e vedação de alta qualidade para uma conexão rápida, fácil e segura de cabos fotovoltaicos, que estão disponíveis nos padrões cUL/UL. O design robusto, especificamente para aplicações EBOS solares, oferece conexões seguras, simples e confiáveis. Assista ao nosso vídeo para ver como instalar nossos conectores SIPC.

Perguntas frequentes

Perguntas Frequentes

Pergunta: Qual é a faixa de compatibilidade de cabos das Montagens IPC Solar SIPC da TE?

Resposta: Nossos conectores perfurantes de isolamento SIPC cobrem uma ampla gama de cabos trunk bus de 95 mm² a 400 mm² e o lado do cabo de derivação de 6 mm² a 35 mm².

 

Pergunta: Quantas entradas de string o conector pode aceitar?

Resposta: As quantidades de entradas de string suportadas podem ser encontradas abaixo:

  •  2 cordas = SIPC 240 & 400 e SIPC240 & 400 - ES com montagem de jumper de dupla torneira
  • 4 cordas = SIPC 240 e 400 e SIPC240 e 400 com montagem de jumper quádrupla.
  • 6 cordas = SIPC 240 e 400 e SIPC240 e 400 com montagem de jumper de múltiplas conexões (6 pontos)

 

Pergunta: Quais tipos de condutores são compatíveis para uso com o conector?

Resposta: Existem dois tipos de condutores compatíveis para uso, conforme abaixo:

  • Lado do Barramento Principal = AL/CU
  • Lado do Conector = CU

 

Pergunta: Quais são as temperaturas de operação compatíveis?

Resposta: Abaixo estão as temperaturas de operação do SIPC da TE:

  • Temperatura de operação: -40 °C (-40 °F) a 55 °C (131 °F)
  • Temperatura de Instalação do Conector = 0 °C (32 °F) a 55 °C (131 °F)

 

Pergunta: Quais são as classificações de corrente máxima dos conjuntos SIPC Solar IPC da TE?

Resposta: Com base em uma temperatura ambiente operacional de -40 °C (-40 °F) a 55 °C (131 °F):

  1. Classificações do Trunk
    • 95 mm² a 400 mm²  = 300 A
  2. Classificações da Derivação
    • 6 mm²  CU trançado = 35A cada
    • 10 mm² CU trançado = 50A cada
    • 16 mm² CU trançado = 70A cada
    • 25 mm² CU trançado = 105A por lado
    • 35 mm² CU trançado = 150A por lado

 

Pergunta: Quais são as classificações de corrente máxima dos conjuntos SIPC Solar IPC da TE?

Resposta: O chicote de fios multi-tap integrado de fábrica reduz o número de componentes instalados em campo e aumenta a confiabilidade. Isso também leva a uma redução no tempo de instalação e nos custos gerais.

 

Pergunta: Os conectores SIPC são adequados para condições ambientais adversas?

Resposta: Sim, os conectores SIPC 240 e 400 são conectores Classe II conforme com IEC 61140:2001 e são projetados especificamente para suportar condições ambientais adversas. Eles são livres de manutenção e construídos para durar toda a vida útil do sistema.

 

Pergunta: Quais recursos garantem a segurança e a confiabilidade dos conjuntos SIPC?

Resposta: Os conjuntos SIPC são equipados com tampas SAFE-TE resistentes a raios UV, classificação IP-68 e reutilizáveis. Eles também incluem tampas de vedação final para aplicações sem saída.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Material da base da lâmina perfurante  Cobre estanhado

  • Tipo de conector solar  Insulation Piercing Connector

  • Estilo do conector solar  Penetrante

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) 1.5

  • Corrente nominal (A) 300

Características do corpo

  • Cor do cabo  Preto, Vermelho

Dimensões

  • Tamanho do fio (mm²) 6, 10

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  IEC

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Europa, Oriente Médio e África, Mundial

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  12

Outro

  • Comprimento de montagem do cabo (m) 240 – 400, 95 – 240

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-SIPC-IEC

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo