Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Dimensões
-
Comprimento do produto (in):
2.8
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E28476, CSA LR7189
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL, CSA
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório de alívio de tensão :
Laço de tração
Características do corpo
-
Material do produto primário :
PVC
-
Cor do produto primário :
Natural
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e caixa de papelão
-
Quantidade de embalagem :
250
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme