Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Receptáculo de suporte PCB
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Empilhável :
Não
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de posições :
10
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
354
-
Resistência do isolamento (MΩ):
1
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Layout de contato :
Em linha
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
3.04 – 5.08 µm [ 120 – 200 µin ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
2.54 – 5.08 µm [ 120 – 200 µin ]
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
7
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda :
.79 mm [ .031 in ]
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda :
.5 mm [ .02 in ]
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Cauda de solda
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Guia polarizadora
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Tipo de alinhamento da montagem do PCB :
Polarização de coluna
Características da habitação
-
Localização de entrada compatível :
Lateral
-
Inclinação da linha central :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Material do invólucro :
Termoplástico
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) (in):
2.54 – 5.08
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1000
-
Método de embalagem :
Caixa